Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz

Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz

Jelzőlámpák biztonságos víziutakhoz

Használja Ön is a pontosan a tengeri alkalmazások követelményeihez igazított, robusztus LED-es jelzőlámpákat.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact LED-es jelzőlámpáival és vezérléstechnikájával megbízható és energetikailag hatékony jelzőrendszerek alakíthatók ki tengerészeti használatra, pl. zsilipekben, hidakon vagy kikötőkben. Ezek a jelsugárzók buszbekötésének köszönhetően zökkenőmentesen integrálhatók az Ön hálózatába és automatizálási környezetébe. Profitáljon az IEC 61508 szabvány szerinti biztonságos diagnosztikából, és rendszerét a berendezésbiztonsággal szemben támasztott követelményeknek megfelelően építse fel.

Előnyei

  • IEC  61508 biztonsági szabvány szerinti biztonsági funkció (200S típusú biztonságos jelzőlámpa)
  • Gyors diagnosztika és hosszú távú adatbiztonság a szabványos protokollokkal megoldott hálózati kapcsolat révén
  • Biztonságos üzembe helyezés és egyszerű karbantartás a jelzési feladatokhoz előre telepített szoftverfunkciók révén
  • Hosszú élettartam a takarékos LED-es technikának és a robusztus alumínium háznak köszönhetően

Jelzőlámpák a belvízi hajózás számára

Belvízi zsilip jelzőlámpákkal  

A Phoenix Contact LED-es jelzőlámpái takarékosak és különösen robusztus kialakításúak.

A belvizi hajózásra használt LED-es jelzőfényeket fényjelző és zsilipberendezésekben való használatra tervezték. Az önálló biztonsági felügyeleti funkciók használata a jelzőberendezések nagyfokú rendelkezésre állását garantálják.

A jelzőfények különös előnye a beépített terepibusz-kommunikáció. Egy moduláris vezérlőn keresztül lehet a világítótestet megszólítani, hogy pl. a LED fényerejét lehessen szabályozni, vagy viselkedését a kapcsolat megszakadása esetére meghatározzuk. A fényforrást PROFINET hálózaton keresztül lehet a zsilip irányítóközpontjával összekötni, ahol a felhasználó számos diagnosztikai és állapotinformációhoz hozzá tud férni.

A jelzőlámpa felügyeleti funkcióihoz kizárólag olyan komponenseket használunk, amelyek megfelelnek az ipari szabványnak.

Jelzőlámpák a tengerhajózás számára

Nagy tengeri zsilip jelzőlámpákkal  

A nagy tengeri zsilipekhez gyártott jelzőlámpákkal szemben igen magasak a rendelkezésre állással kapcsolatos követelmények

A nagy tengeri zsilipeknél a jelzőrendszerek rendelkezésre állásának a legnagyobb a prioritása. A tengeri hajózás jelzőlámpái ezeket a vevői követelményeket a következetesen megvalósított redundanciával veszik figyelembe mind a tápfeszültségellátásban, mind pedig a kommunikációs busz használatában.

A különösen robusztus és tengervízálló készülékház és a masszív kivitelű csatlakozástechnika a nagyigényű környezetben való használatra készült.

Az ipari kommunikációs buszon keresztül ki lehet olvasni az összes riasztás- és állapotjelzést időbélyeggel együtt, majd továbbítani lehet irányító rendszerek és adatbázisok számára. Ehhez ipari kommunikációs szabványok állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az integratív automatizálási megoldások egyszerű felépítését.

Teljes körű automatizálás

A Phoenix Contact jelzőlámpái a teljes megoldás integráns részét képezik, és az állapotinformációkat és riasztásjelzéseket a teljes hálózaton rendelkezésre bocsátják.

A Phoenix Contact jelzőrendszerei támogatják a használatos ipari kommunikációs interfészeket. Buszrendszerekkel és diszkrét kapcsolatokkal egyszerűen beépíthetők meglévő megoldásokba és fölérendelt automatizálási elgondolásokba.

A Phoenix Contact megfelelő termékeket kínál ahhoz, hogy akár összetett követelményeket is meg lehessen egyedileg valósítani – kezdve a buszkapcsolattal megoldott vezérlőcsaládokkal, folytatva a távvezérlés-technikával és túlfeszültség-védelemmel, egészen a gépekről szóló irányelv követelményeinek biztonsági elgondolás alapján való figyelembe vételéig.

Zsilip-jelzőrendszer automatizálási megoldásának topológiája  

Automatizált zsilip-jelzőrendszer a Phoenix Contact által gyártott technikával

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás