Leválasztó erősítők busz- és hálózati csatlakozással

Leválasztó erősítők busz- és hálózati csatlakozással

Biztonságos leválasztás a tereptől a hálózatig

Kombinálja Ön is a biztonságos galvanikus leválasztás és a digitális kommunikáció előnyeit.

Vissza ide: Leválasztó erősítők

Kategóriák

  • Huroktáplált leválasztók terméklistája
    Huroktáplált leválasztók

    Rendkívül kompakt 2 utas passzív leválasztók szabványos analóg jelek galvanikus leválasztására és szűrésére.

  • Jelkétszerezők terméklistája
    Jelkétszerezők

    MINI Analog Pro rendkívül kompakt jelkétszerezők szabványos analóg jelek galvanikus leválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére.

  • Potenciométer-mérőváltók terméklistája
    Potenciométer-mérőváltók

    Rendkívül kompakt potenciométer-mérőváltók a potenciométerjelek galvanikus leválasztására, átalakítására, erősítésére, szűrésére és szabványos jelekké történő átalakítására.

  • Tápláló leválasztó-erősítők terméklistája
    Tápláló leválasztó-erősítők

    MINI Analog Pro rendkívül kompakt tápláló leválasztó-erősítők szabványos analóg jelek galvanikus leválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére.

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    Tartozékok a busz- és hálózati csatlakozóval ellátott leválasztó erősítők szereléséhez és üzemeltetéséhez, például tápegységek, jelölőanyagok és hibamonitoring-modulok.

Keresés a következő helyen: Leválasztó erősítők busz- és hálózati csatlakozással

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kevesebb mint 50 mm beépítési szélességet elfoglalva max. nyolc tetszőleges terepi jelet lehet biztonságos módon galvanikusan leválasztva átvinni az ipari hálózatokba, miközben meg lehet takarítani a jelspecifikus bemeneti kártyákat. Ugyanakkor hasznot jelent az Ön számára az egészen a CPU-ig terjedő biztonságos galvanikus leválasztás, az egyes csatornák között is.

Előnyei

  • Tetszőlegesen kombinálható leválasztó erősítők helytakarékos hálózatba integrálása kompakt, rádugaszolható átjárókkal
  • Zavarmentes jelátvitel egészen a CPU-ig a biztonságos galvanikus leválasztásnak köszönhetően, az egyes csatornák között is
  • Költség- és helymegtakarítás a vezérlés szintjén, mivel nincs szükség jelspecifikus bemeneti kártyákra
  • Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés: az áramjelek mérése üzemelés közben, vagy azok NFC-n keresztüli leolvasása okostelefonnal
  • Gyors paraméterezés forgó kódkapcsolóval, szoftverrel vagy a MINI Analog Pro alkalmazással
  • MINI Analog Pro leválasztó erősítők busz- és hálózati csatlakozással – a COMPLETE line rendszerek részei

A bemeneti kártyák megtakarítása a jelfajták teljes körére

Moduláris kombinált leválasztó erősítők rádugaszolható átjárókkal  

Moduláris kombinált leválasztó erősítők rádugaszolható átjárókkal

Az egyszerűen rádugaszolható átjárókkal bármelyik áram- vagy digitális kimenetű MINI Analog Pro leválasztó erősítőt helytakarékos módon integrálni lehet a hálózatba. Ehhez nincs szükség jelspecifikus bemeneti kártyákra.

A busz- és hálózati csatlakoztatásra szolgáló MINI Analog Pro átjárók a következő protokollokhoz kaphatók:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Rugalmas megoldás az Ön számára a berendezések migrációjához

Kompatibilitás minden vezérlővel a rugalmas hálózati csatlakozás révén  

Kompatibilitás a vezérlővel a rugalmas hálózati csatlakozás révén

Egy korszerű vezérlőgenerációra való átállás a rendszerek üzemeltetése szempontjából bizonyos körülmények között jelentős kockázatokat és kihívásokat rejt magában. A busz- és hálózati csatlakozással ellátott leválasztó erősítők támogatják Önt a berendezések migrációja és bővítése során. A jelek egyetlen hálózati kábelre történő gyors és hibamentes kötegelése révén Ön megőrizheti rugalmasságát, és kompatibilis maradhat szinte az összes vezérlővel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás