Kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék

A vezetékek biztonságos tömítése

A kábel-tömszelencékkel különböző átmérőjű vezetékeket védhet meg portól és víztől.

Vissza ide: Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábeltömszelencék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kábeltömszelencéink a legnagyobb biztonságot és a megbízható tartást kínálják, akkor is, ha a kábelre nagy húzóerő hat.

Előnyei

  • Széles körű termékkínálat: különféle kivitelek minden alkalmazáshoz
  • Megbízható jelátvitel – 360°-os árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
  • Nagy tömítő rész és nagy húzó tehermentesítő erők a lamellás kapocskosár-elv révén
  • Rezgésálló műanyag csavarozások a kalapos anya túlhúzás elleni védelmével
  • Nemzetközi engedélyek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás