ME-MAX moduláris készülékházak

ME-MAX moduláris készülékházak

Sok hely a rugalmas, több darabos kialakítású házrendszerben

Funkcióorientált kialakítással és 12,5 ... 90 mm beépítési szélességgel az ME MAX jól illeszkedő megoldásokat kínál az Ön elektronikájához.

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME-MAX moduláris készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Moduláris, funkcionális és formatervezett ME-MAX elektronikaházak az ipari elektronika számára: a sokféle csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

Előnyei:

  • A moduláris készülékház-kialakítás különféle elektronikai megoldásokat tesz lehetővé
  • Optimális hasznos felület nyomtatott áramkör beültetéshez, kezeléshez és kijelzéshez
  • Testre szabott csatlakozási technikák jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez (max. 42 A), különböző raszterméretekben
  • TBUS kalapsínes keresztösszekötő és PCO energiaösszekötő a modul-modul kommunikációhoz

Moduláris készülékház-kialakítás

Moduláris készülékház-kialakítás  

Rugalmasság az építőszekrény elv révén

Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott készülékház. Ehhez az ME-MAX készülékházak az egyes részek egyszerű reteszeléses csatlakoztatásával járulnak hozzá. Az ME-MAX készülékházak ezenfelül egyszerűen közdarabok beillesztésével bővíthetők.

  • Egyszerű és gyors készülékszerelés
  • A beépítési szélesség közdarabok használatával modulárisan bővíthető

Rugalmas csatlakozástechnika

Csatlakozástechnika  

Csatlakozástechnika

A helytakarékos készülék kialakítását döntő mértékben a csatlakozási mód befolyásolja, amit különböző raszterméretekkel és pólusszámokkal tudunk Önnek felkínálni. Így pl. néhány milliamper nagyságú vezérlőjelet vagy több száz voltos tápfeszültséget is továbbíthat. Ez az Ön számára minden alkalmazáshoz igazodó csatlakozástechnikát jelent.

  • Csatlakozási mód 3,5 mm és 7,5 mm közötti raszterrel akár az UL szerinti 600 V-ig terjedő feszültségekhez
  • Nyomtatott áramkörbe ültethető sorkapcsok és dugaszolható csatlakozási technikák állnak rendelkezésre
  • Direkt rugós és csavaros technika valamennyi sorkapocsfajtához

Kalapsín-buszcsatlakozók

Kalapsín-buszcsatlakozók  

TBUS összekötők a modulok egyszerű csatlakoztatásához

A modulok kalapsínen történő egymás közötti egyszerű és hibamentes összekötése meghatározó jelentőségű a biztos jövőjű és innovatív készülékrendszer számára.

  • Akár 5 pólusú soros vagy párhuzamos adatátvitel is megvalósítható a kalapsínen
  • A nyomtatott áramköri lap felületének optimális kihasználása az ME-TBUS ADAPTER használatával
  • Nagy, akár 42 A (60 V DC) áramok elosztása a modulok között PCO összekötőkkel

 

Optikai jelzők

Fényvezetők  

Optikai jelzők

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kialakításokban állnak rendelkezésre. Amennyiben kívánja, szervízszolgáltatásunk keretében felkínáljuk az elektronikaház szükséges megmunkálását is.

  • A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
    ESD-állóság

A Phoenix Contact moduláris készülékházai

A moduláris készülékházak védik a nyomtatott áramköri lapot, és optimális készülékmegoldást nyújtanak. Ugyanakkor ezzel Ön helyet, időt és pénzt takaríthat meg. Használja ki átfogó kínálatunk sokrétű választási lehetőségeit. Hasznosítsa a (félig) ipari használatra alkalmas készülékekhez való biztonságos, hosszú élettartamú és kiforrott konstrukciójú házak előnyeit. Készülékházaink optimális helykihasználást kínálnak a lépcsőzetes beépítési szélességek és különböző készülékház-magasságok révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


ME-MAX moduláris csatlakozóház-rendszer

Változtatható, több darabos kialakítású csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás