Vissza az Áttekintéshez

Az érintőpanel technológiák áttekintése

Gép kezelése érintőképernyővel  

Tökéletesen alkalmas ipari felhasználásra

Az érintőképernyő kedvelt kezelőelem, amely egy speciális felület megérintésével váltja ki a kezelendő rendszer reakcióját. Az érintésre érzékeny felület az érintésérzékelő. Egy érintőpanel-vezérlővel és egy illesztőprogrammal együtt képezik ezek a komponensek az úgynevezett érintőképernyőt. Funkcionalitása és rugalmassága mellett elsősorban kis helyigénye miatt vált az érintőképernyő az ipari alkalmazások fő kezelési fajtájává.

Az analóg-rezisztív poliészter és a projektív-kapacitív (P-CAP) érintőpaneleket együttesen az összes ipari alkalmazás több mint 80 százalékában használják. A megfelelő érintőképernyő kiválasztása elsősorban két feltételtől függ:

  • Alkalmazási körülmények: beltéri vagy kültéri, időjárásnak és napfénynek kitéve, mechanikai terhelés, kémiai terhelés, hőmérséklet, páratartalom, por, EMC, stb.
  • Kezelési mód: ujjal, kesztyűvel vagy más segédeszközzel

Működési elv

Az ujj megérinti az érintőképernyőt  

Kezelés érintéssel

A klasszikus beviteli eszközökkel, pl. egérrel és billentyűzettel ellentétben az érintőképernyők esetében nemcsak az ujjak, hanem más segédeszközök, pl. kezelőpálcák is használatosak. Az alkalmazott technológiától függően a következő környezeti állapotok érzékelése használatos a pozíció meghatározására:

  • Tapintási jelek (nyomás)
  • Elektrosztatikus jelek (töltés)
  • Akusztikus jelek (ultrahang)
  • Optikai jelek (infravörös sugarak)
  • Elektromágneses jelek (feszültség)

 

A jelet az érintésérzékelő érzékeli, majd az érintőpanel-vezérlő dolgozza fel. Ezt követően az érintőpanel-vezérlő továbbítja az érintés pozíciójára vonatkozó információt a felhasználói interfészre. Ahhoz, hogy az interfész fel tudja dolgozni és interpretálni tudja az információt, előzőleg telepíteni kell az illesztőszoftvert.

Az illesztőszoftver egy egéremulátornak felel meg. Más szóval: az érintésérzékeny felület megérintése az ugyanazon a helyen végzett egérkattintásnak felel meg. Az egérkattintással azonos módon az érintőképernyő rövid megérintése kiváltja a megfelelő reakciót. Ugyanez vonatkozik a gyors két egymás utáni érintésre (dupla kattintás) vagy más funkciókra, pl. a megfogásra és áthúzásra is.

Vissza az oldal tetejére

Érintőpanel technológiák

A sokféle követelménynek és alkalmazási körülménynek megfelelően különféle kivitelek léteznek. Ezek főleg a következő technológiákon alapulnak:

Analóg-rezisztív rendszerek tapintási jelek (nyomás) érzékeléséhez

  • Poliészter érintőpanel 4-, 5- vagy 8-vezetékes kivitelben
  • Többujjas működés az 5-vezetékes kivitel alapján
  • Üveg-film-üveg (GFG) érintőpanel

Kapacitív rendszerek elektrosztatikus jelek (töltés) érzékelésére

  • Felületkapacitív érintőpanel
  • Projektív-kapacitív érintőpanel

Mindkét érintőpanel-technológiának vannak bizonyos alkalmazási feltételek mellett hátrányos tulajdonságai. Ezekre a speciális esetekre további érintőpanel-technológiák állnak rendelkezésre, amelyek eddig azonban kevéssé terjedtek el:

  • SAW = akusztikus rendszerek, amelyek ultrahangos pozíciómeghatározást használnak
  • IR-Touch = optikai rendszerek, amelyek ugyanezt infravörörös sugarakkal végzik

Hasonlítsa ösze a kiválasztási segédlettel a különböző technológiákat, és találja meg az alkalmazásához illeszkedő rendszert.

Leírás Nyelv
Kiválasztási segédlet [PDF, 28 KB]
Érintőpanel technológiák
angol
Vissza az oldal tetejére

Poliészter érintőpanel

A poliészter érintőpanel felépítése  

A poliészter érintőképernyő felépítése

A rezisztív érintőképernyő két egymás felett fekvő, indium-ón-oxid (angolul: indium tin oxide, ITO) félvezetővel bevont poliészter lapból áll. A lapok között légrés van, amelyet távtartók biztosítanak. A felső lapra nyomást gyakorolva az lenyomódik, és a két félvezető réteg összeér. Az érintkezés ujjal vagy bármely más tárggyal hozható létre.

Vissza az oldal tetejére

Projektív-kapacitív érintőpanel (P-CAP)

A projektív-kapacitív érintőpanel felépítése  

A P-CAP érintőképernyő felépítése

A fedőüveg alatt levő, érintőérzékelőkből álló átlátszó ITO réteg egyenletes elektromos teret bocsát ki, amely az üvegen keresztül a kezelő irányába terjed. Érintéskor ez az elektromos tér megváltozik. A vastagabb üveg és a kesztyűben történő kezelés sem probléma. Az érintőpanel-vezérlő nagy pontossággal határozza meg a koordinátákat.

A fedőüveg vastagságára vonatkozóan a tervezőket nem köti korlátozás. Az edzett üveg ezen kívül igen robusztus és érzéketlen az agresszív közegekkel szemben. Alapvetően a Multitouch funkció is lehetséges, ez azonban az alkalmazott operációs rendszertől függ.

Vissza az oldal tetejére

Üveg-film-üveg (GFG) érintőpanel

Az üveg-film-üveg érintőpanel felépítése  

A GFG érintőképernyő felépítése

A GFG érintőpanel kiváló minőségű üveges kialakítással egyesíti a bevált és nyomás alapú analóg-rezisztív érintőpanel technológiát. A felület itt nem poliészter fólia, hanem vékony és strapabíró üveglap. Az üvegréteg párazáróként is működik a behatoló nedvesség ellen. Így a GFG érintőpanel különösen durva környezeti feltételek között használható a legjobban.

A kezelés ujjal, kesztyűvel, ceruzával és bármilyen más tárggyal történhet az érintőpanel sérülése nélkül.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az érintőpanel technológiák áttekintése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás