Csatlakozóházak

HEAVYCON csatlakozóház

A legkeményebb alkalmazási körülményekhez

A robusztus házak ellenállnak a szennyeződésnek, víznek, rezgésnek és nagy mechanikai terhelésnek.

Vissza ide: Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

  • STANDARD csatlakozóház
    HEAVYCON STANDARD nehézipari dugaszolható csatlakozók

    A HEAVYCON STANDARD sorozat nehézipari dugaszolható csatlakozói a gyors és megbízható kengyeles reteszeléssel számos alkalmazáshoz megfelelnek.

  • EVO csatlakozóházak
    EVO csatlakozóházak

    Költségmegtakarítás a nehézipari dugaszolható csatlakozók innovatív termékcsaládjával.

  • ADVANCE csatlakozóház
    Nehéz ipari dugaszolható csatlakozók – HEAVYCON ADVANCE

    A HEAVYCON ADVANCE nehéz ipari dugaszolható csatlakozók közvetlenül a falon tömítenek – különösen agresszív környezethez.

  • HPR házak terméklistája
    Csatlakozóházak vasúti alkalmazásokhoz

    Robusztus HPR fémházak csavaros reteszeléssel, a vasúti alkalmazások durva követelményeihez.

Keresés a következő helyen: Csatlakozóházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ha különösen nehéz, agresszív körülmények között használja a dugaszolható csatlakozókat, akkor magas védettségű, megbízható csatlakozóházakra van szüksége. A három sorozatunk kombinálható robusztus HEAVYCON házaival mindig az igényeinek megfelelő dugaszolható csatlakozást hozhat létre.

Előnyei

  • Bőséges termékkínálat: sokféle házreteszelési mód a különböző alkalmazásokhoz
  • Nagyfokú biztonság: rendkívül ellenálló anyagok és magas védelmi osztályok
  • Védelem elektromágneses zavarok ellen: a fémházak EMC ready kivitelűek a vezetőképes felületek és tömítések révén

HEAVYCON STANDARD házak zárókengyellel

HEAVYCON STANDARD házak  

HEAVYCON STANDARD házak

A HEAVYCON STANDARD csatlakozóházakat a robusztus házak széles választéka jellemzi különböző kábelleágazási irányokkal és reteszelésekkel. Kombinálja a lengő csatlakozóházakat fali-, aljzat- vagy toldó tokozattal − igény szerint.

  • Nagy korrózióállóság: a csatlakozóházak teljesítik az IP66/IP67 védettség követelményeit
  • Rugalmas hossz- vagy keresztirányú kengyeles reteszelés

A D7 kisméretű HEAVYCON csatlakozóházak esetében Ön választhat a korrózióálló fémházak és a ráfröccsentett kábeltömszelencés műanyag házak között.

 

HEAVYCON EVO házak kengyeles reteszeléssel

HEAVYCON EVO házak  

HEAVYCON EVO házak

A HEAVYCON EVO ipari dugaszolható csatlakozók innovatív és gazdaságos megoldást jelentenek számos olyan alkalmazás számára, ahol robusztus plug&play megoldásokra van szükség. Az elfordítható bajonettzáras kábeltömszelence révén a raktárkészlet 70%-kal csökkenthető.

  • Egyszerű kezelés: a kábelelvezetés irányát a helyszínen lehet meghatározni
  • Kevesebb raktározási költség az alkatrészek kisebb száma miatt: a ház nyolc szokásos lengő csatlakozóházat vált ki
  • Biztonságosan és megbízhatóan alkalmazhatók: a házak IP66 (műanyag), illetve IP66/IP67 (fém) védettségűek és az IK09 szintig ütésállóak
  • Szabadon választható összetevők: kombinálja a HEAVYCON EVO rendszert a piacon kapható bármelyik szabványos alumínium házzal

 

Csavaros reteszelésű HEAVYCON ADVANCE csatlakozóházak

HEAVYCON ADVANCE házak  

HEAVYCON ADVANCE házak

Az ipari környezetben a kábelezésnél minden centiméter számít. Ezenkívül a környezet gyakran agresszív hatással van a dugaszolható csatlakozásra. Ezekhez a szélsőséges körülményekhez kínálunk megoldást: a HEAVYCON ADVANCE dugaszolható csatlakozót.

  • Hely- és költségmegtakarítás: szerelőperemek használatával fix tokozat helyett
  • A legkeményebb követelményekre: a házak megfelelnek az IP66/IP67 (műanyag), valamint az IP66/IP68/IP69K (fém) védettség követelményeinek

 

HEAVYCON HPR csatlakozóházak vasúti alkalmazásokhoz

Csatlakozóházak vasúti alkalmazásokhoz  

HPR csatlakozóházak vasúti alkalmazásokhoz

A HEAVYCON HPR specifikációit a szállítás- és közlekedéstechnikai felhasználáshoz alakítottuk ki. A lengő-, falra szerelhető és a toldó házak megfelelnek a sínhez kötött járművek biztonságos jel- és teljesítmény-átviteli áramköreire vonatkozó meghonosodott szabványoknak.

  • IP68/IP69K védettség
  • Átfogó védelem zavaró elektromágneses mezők ellen
  • B6 ... B24, ill. D7 méretek
  • Robusztus csavaros reteszelés
  • Rezgés- és lökásállóság az IEC 61373 / EN 50155 szerint

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Szolgáltatás


Konfigurátor dugaszolható csatlakozókhoz

Egyedi ipari dugaszolható csatlakozók online konfigurálása és megrendelése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás