Vissza az Áttekintéshez

Dugaszolható csatlakozástechnikával felszerelt, rendkívül kompakt leválasztó erősítők előnyei részletesen

Most Ön jön

Modulok a kapcsolószekrényben, oldalnézet  

Az összes csatlakozó- és kezelőelem elölről elérhető

Az előrenéző kialakítás révén az összes csatlakozási pont jól látható és elérhető. Ezzel nemcsak időt, hanem helyet is meg lehet takarítani a készülékek alatt és fölött.

A legszűkebb helyen is tetszőleges sorrendben oda lehet juttatni a vezetékeket − akár a bemenetekkel, a kimenetekkel vagy a tápellátással kezdi a vezetékezést.

Öné a választás: csavaros csatlakozással, vagy gyorsan és szerszám nélkül a direkt rugós technológiával oldja meg vezetékezést

Vissza az oldal tetejére

Egyszerű installálás és üzembe helyezés

Dugaszolható csatlakozókapcsok, bontási funkció, áramjelmérés és kalapsín-buszcsatlakozó

A következők teszik egyszerűvé az installálást és az üzembe helyezést:

1. Egyszerű telepítés

A FASTCON Pro csatlakozókapcsokat még összekapcsolt készülékek esetén is egymástól függetlenül lehet dugaszolni és kihúzni. A robusztus közvetlen csatlakoztatás gyakori használat esetén is egyenletesen jó érintkezési minőséget garantál.

2. Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés

A jel- és tápáramköröket szervizeléskor és üzembe helyezéskor egy mozdulattal meg lehet szakítani, a FASTCON Pro csatlakozókapcsok leválasztó pozícióba állításával. Ennek során a vezetékezés
megmarad.

3. Áramjelek mérése üzemelés közben

Az áramjelek üzem közben mérhetők, az árammérő készülék a jeláramkörbe integrálható, annak megbontása nélkül. Egyetlen méréssel kinyerheti az egész áramhurok adatát, a szenzortól a vezérlőig.

4. Gyors energia-áthidalás és gyűjtött hibajelzés

A gyűjtősín-buszcsatlakozóval végezhető egyszerű energiaáthidalás leegyszerűsíti a vezetékezést,
a rendszerbővítést vagy az üzem közbeni modulcserét. A többcsatornás alkalmazásokban ezen kívül élvezheti a gyűjtőhibajelzés előnyeit is.

Vissza az oldal tetejére

Könnyű szervizelhetőség

Konfigurálás DIP-kapcsolókkal, szoftverrel és okostelefonnal  

A szervizelést megkönnyítő jelölés és állapotjelzés

A nagy jelölőfelületek a kompakt kialakítás ellenére is teljes szalagos jelölést tesznek lehetővé standard jelölőanyagokkal. Az összes állapot- és hibajelzés mindig látható marad, és gyors áttekintést tesz lehetővé a helyszínen.

Vissza az oldal tetejére

Sokféle paraméterezési lehetőség

Az alkalmazások optimális illesztése érdekében a MINI Analog Pro leválasztó erősítők sok készüléktípusát konfigurálni lehet.

Választhat a különböző konfigurációs lehetőségek közül:

Vissza az oldal tetejére
DIP-kapcsolós MINI Analog Pro modul részletes nézete  

Egyszerű standard konfiguráció DIP-kapcsolóval

Egyszerű standard konfiguráció további kiegyenlítés nélkül

Az alapvető funkciókat egyszerűen szoftver nélkül, DIP-kapcsolókkal lehet beállítani. A kalibrált méréstartomány-átkapcsolás egyenletes minőséget garantál, további beállítás nélkül.

Képernyőfénykép az önálló szoftverről  

Önálló szoftver bővített konfiguráláshoz és PC-s monitorozáshoz

Bővített konfigurálás és monitorozás PC-vel

A multifunkciós modulok további funkcióit és felügyeletét PC-n keresztül, a következő ingyenesen letölthető szoftvermegoldások egyikével lehet konfigurálni:

  • ANALOG-CONF önálló szoftver,
  • FDT-DTM szoftvercsomag
  • Önálló DTM-ek a meglevő FDT keretalkalmazás használatához
Vezeték nélküli kommunikáció NFC-vel  

Független helyszíni kommunikáció NFC-vel a helyszínen

Helytől független tájékoztatás és konfigurálás

Minden MINI Analog Pro-modulban egy NFC-interfész végzi a vezeték nélküli kommunikációt az Androidos okostelefonnal. További tartozék nélkül élvezheti a MINI Analog Pro app számos funkcióját, például szerviz esetén a helyszínen konfigurálhatja a modulokat.

Kezelés táblagéppel és MINI Analog Pro alkalmazással a kapcsolószekrény előtt  

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés a MINI Analog alkalmazással

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés a MINI Analog Pro app használatával

Az ingyenes MINI Analog Pro alkalmazást töltse le az okostelefonjára vagy táblagépére. A mobil eszköztől és a terméktípustól függően az alkalmazás különböző funkciókat kínál:

  • a modul információinak lehívása
  • DIP-kapcsolók beállítási segédletének lehívása
  • Multifunkciós modulok konfigurálása
    - NFC-vel az Androidos készüléken, minden további tartozék nélkül
    - Bluetooth használatával az Androidos vagy iOS-készülékről és a Bluetooth-adapterrel
  • A multifunkciós modulok folyamat-adatainak felügyelete
    - Bluetooth használatával az Androidos vagy iOS-készülékről és a Bluetooth-adapterrel

Kiváló jelminőség a legkorszerűbb kapcsolási technológia révén

MINI Analog Pro nyomtatott áramköri lap  

A MINI Analog Pro a legkorszerűbb kapcsolási technológiát alkalmazza

Maximális galvanikus leválasztás

A legkorszerűbb átviteli technológia és biztonságos galvanikus
leválasztás a bemenet, a kimenet és a tápellátás között
3 kV vizsgálófeszültség mellett: a MINI Analog Pro egyedülálló
leválasztási minőséget kínál a 6 mm-es kategóriában.

Rugalmas tápellátás

A 9,6 … 30 V DC közötti kibővített tápfeszültség-
tartomány magas rendelkezésre állást tesz lehetővé,
és gondoskodik a rugalmas alkalmazhatóságról,
például 12 V-os alkalmazásokban.

Kiváló minőségű érintkezés

A csatlakozókapcsok érintkezése robusztus módon,
közvetlen dugaszolással jön létre. Nincsenek fémcsapok,
amelyek megrongálódhatnának.

Vissza az oldal tetejére

Hő, hideg? Nem probléma a MINI Analog Pro számára

MINI Analog Pro hidegpróba  

A MINI Analog Pro leválasztó erősítők -40 °C hőmérsékleten is biztonságosak és megbízhatók

A széles, -40 ... +70 °C hőmérséklet-tartomány miatt extrém környezeti feltételek között is használható.

Vissza az oldal tetejére

Minőség egy kézből – Made in Germany

MINI Analog Pro gyártósor  

A korszerű gyártási folyamatok kiváló minőséget és rövid szállítási határidőket tesznek lehetővé

Csak akkor lehetünk biztosak a minőségben, ha a legkisebb részleteket is ismerjük. Ezért magunk fejlesztünk és gyártunk mindent a MINI Analog Pro számára. A saját műanyag-, fémalkatrész- és SMD-gyártó részlegeinkben kiváló minőségű leválasztó erősítőket állítunk elő a „Made in Germany“ mottó jegyében.

További előny: rövid szállítási határidők, még nagy darabszámok esetén is.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Szolgáltatás

MINI Analog Pro leválasztó erősítők

Konfigurálás DIP-kapcsolóval


MINI Analog Pro leválasztó erősítők

Konfigurálás PC-szoftverrel


MINI Analog Pro leválasztó erősítők

Konfigurálás okostelefon-alkalmazással

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás