Rendkívül kompakt leválasztó erősítők dugaszolható csatlakozástechnikával

Rendkívül kompakt leválasztó erősítők dugaszolható csatlakozástechnikával

Egyszerű, mint még soha − keskeny, mint mindig

Az új, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítőkkel a szerelés és az üzembe helyezés a legszűkebb helyeken is megoldható.

Vissza ide: Leválasztó erősítők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendkívül kompakt leválasztó erősítők dugaszolható csatlakozástechnikával

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MINI Analog Pro az első 6 mm-es leválasztó erősítő termékcsalád dugaszolható csatlakozástechnikával. A jól belátható, könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés jelentősen megkönnyíti a munkát.

Előnyei

  • Egyszerű installálás a könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok, az energia-áthidalás és a dugaszolható csatlakozókapcsok révén, akár direkt rugós csatlakozástechnikával is
  • Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés: a jeleket az áramhurkok felbontása és az opcionális bontási funkció nélkül is mérni lehet
  • Sokféle paraméterezési lehetőség: egyszerű DIP kapcsolós konfigurálás, valamint kibővített konfigurálás szoftverrel vagy okostelefonos alkalmazással, további tartozék nélkül
  • Könnyen szervizelhető a nagyméretű feliratozó felületek, a minden leválasztó erősítőben megtalálható állapotjelző LED-ek és a gyűjtött hibajelzés révén
  • Minden alkalmazáshoz illeszkedik a multifunkciós készüléktípusok, valamint a kibővített tápfeszültség- és üzemi hőmérséklet-tartomány révén
  • Rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők dugaszolható csatlakozástechnikával − a COMPLETE line rendszer részei

Biztonságos leválasztás a tereptől a hálózatig

Moduláris kombinált leválasztó erősítők rádugaszolható átjárókkal  

Moduláris kombinált leválasztó erősítők rádugaszolható átjárókkal

Az egyszerűen rádugaszolható átjárókkal bármelyik áram- vagy digitális kimenetű MINI Analog Pro leválasztó erősítőt helytakarékos módon integrálni lehet a hálózatba. Ehhez nincs szükség jelspecifikus bemeneti kártyákra.

A busz- és hálózati csatlakoztatásra szolgáló MINI Analog Pro átjárók a következő protokollokhoz kaphatók:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Egyszerű installálás és üzembe helyezés

Dugaszolható csatlakozókapcsok, bontási funkció, áramjelmérés és intelligens konfigurálás

1. Egyszerű installáció
Jól látható, könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és FASTCON Pro dugaszolható csatlakozókapcsok.

2. Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés
A jel- és tápáramköröket egy mozdulattal meg lehet szakítani a bontási funkcióval.

3. Áramjelek egyszerű mérése
Az áramjelek mérhetők üzemelés közben, az áramhurok felbontása nélkül.

4. Sokféle paraméterezési lehetőség
Egyszerű DIP kapcsolós konfigurálás, valamint kibővített konfigurálás szoftverrel vagy okostelefonos alkalmazással, további tartozék nélkül.

A MINI Analog Pro termékek áttekintése

A MINI Analog Pro felhasználási lehetőségei  

A MINI Analog Pro leválasztó erősítők alkalmazási lehetőségei

Analóg BE/KI

  • Univerzális leválasztó erősítők
  • Standard leválasztó erősítők
  • Tápláló leválasztó-erősítők
  • Huroktáplált leválasztók

Hőmérséklet

  • Univerzális mérőátalakítók ellenállás-hőmérőkhöz
  • Univerzális mérőátalakítók hőelemekhez

Frekvencia

  • Univerzális mérőátalakítók frekvencia- vagy PWM-bemenettel
  • Univerzális analóg frekvencia-mérőátalakítók

Potenciométer

  • Potenciométer-mérőátalakítók a potenciométer automatikus felismerésével

Digitális BE

  • Leválasztó erősítők NAMUR szenzorokhoz és potenciálfüggetlen érintkezőkhöz

Határértékek

  • Határérték-kapcsolók váltóérintkezős relékimenettel

Tartozékok

  • Konstans feszültségforrás/áramforrás
  • Tápellátási összetevők
  • Hibamonitorozó modul
  • Jelölőanyagok

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Szolgáltatás


Rendkívül kompakt leválasztó erősítők

Egyszerű mint még soha, keskeny, mint mindig.


Még egyszerűbbek és ugyanolyan keskenyek

A MINI Analog Pro leválasztóerősítő a legszűkebb helyeken is beszerelhető és üzembe helyezhető.


Industrie 4.0 a gyakorlatban

Leválasztó erősítők busz- és hálózati csatlakozással

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás