Vissza az Áttekintéshez

Kompetenciák és kialakítási lehetőségek

HMI megoldásaink és ipari PC-ink éppen annyira egyediek, mint az Ön követelményei. A kialakítást és a funkciókat saját igényeihez szabhatja. Az ágazatokon átívelő megoldások átfogó teljesítménykínálatot jelentenek az Ön számára, rendkívüli alkalmazási körülmények esetén is. Cégünk teljes körű értékteremtési lánca, nagy rugalmassága és moduláris termékfejlesztési képessége alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Önnel közösen megtaláljuk a megfelelő terméket.

Kompetenciáink

Fő kompetenciáink alkalmassá tesznek bennünket egyedi HMI-megoldások kifejlesztésére. Ezek hosszú éveken át alakultak ki és végighúzódnak a teljes értékteremtési láncon.

  • Különböző méretű és teljesítményosztályú kezelőkészülékek
  • Különböző anyagok és érintéses technológiák felhasználása
  • Szektorspecifikus tanúsítások és engedélyek
  • Sokféle csatlakozási lehetőség a vezérlőkhöz
  • HMI-alkalmazások tervezése
  • Ügyfélspecifikus dizájn-illesztések elvégzése
  • Egyedi követelmények megvalósítása a hardver és a szoftver terén
Grafika: többletérték a növekvő kompetencia és egyediesítés révén  

Szakértőink tudása képezi az egyedi HMI megoldások alapját

A kialakítási lehetőségek éppen olyan sokfélék, mint az Ön alkalmazásai

Nem találja az Ön alkalmazásához illeszkedő HMI-t? Jöjjön el hozzánk. A Phoenix Contact kifejleszti Önnel együttműködve a megfelelő megoldást az Ön követelményei alapján. Szolgáltatásaink skálája a dizájn legkisebb változtatásainak elvégzésétől egészen a termékek rendkívüli követelményekhez való teljes hozzáigazításáig terjed.

Érintő/kijelző
  • Vegyszereknek ellenálló felületek

  • Fokozott kezelési biztonság a gombok tapintható visszajelzése révén

  • Egyszerű kezelhetőség munkakesztyűben is

  • Rendkívül kopásálló felületek

  • Magas követelmények a vandalizmus ellen

Mechanika
  • Különleges higiéniai követelmények a szennyeződő élek hiányának köszönhetően
  • Speciális anyagokból, pl. rozsdamentes acélból készült előlapok
  • Fokozott védettség, pl. IP67 és magasabb
  • Rendkívül robusztus, teljesen fémből készült házak
  • Hátoldali beszerelés
  • Beszerelés különleges házakba és kezelőhelyekbe
  • Felszerelés lengőkarokra
  • Kiegészítő parancskiadó és visszajelző készülékek
Szoftverek
  • Szoftvergombok a háttérvilágítás halványítására
  • Szoftvermegoldások különböző gyártók szoftveres PLC-ivel és megjelenítő eszközeivel
Az alkatrészek közös jellemzői
  • Külső kürt és potenciálfüggetlen érintkező
  • Optimális elektromágneses összeférhetőség
  • Ellenállóképesség az ütésekkel és erős rezgésekkel szemben
  • Szélsőséges hőmérsékleti követelmények
  • Kiegészítő funkciók, például beépített fűtés
  • Megoldások robbanásveszélyes területekre (ATEX 2/22)
  • Egyedi tanúsítások és engedélyek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás