A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 2+PE, méret: D7, teljesítményérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Axiálcsavaros csatlakozás, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény