Ipari dugaszolható csatlakozók

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A HEAVYCON complete sorozatba tartozó ipari csatlakozók megvédik az interfészeket, és a legmostohább körülmények között is garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét. Az ipari dugaszolható csatlakozók ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek és a nagy mechanikus terheléseknek. A nehézipari dugaszolható csatlakozók tömítései elérik akár az IP69K védettséget.

Önnek nyújtott előnyök

  • Mindig az Ön követelményeinek megfelelő dugaszolható csatlakozók három különböző sorozatban
  • Kompatibilis dugaszolás: a házak és az érintkezőbetétek a szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az ismert gyártók megoldásaival
  • Rugalmas kombinálhatóság: többféle csatlakozástechnika az érintkezőbetéteknél és a kapocsadaptereknél
  • Egyedi, kompakt interfész: kombinálja Ön is a jelekhez, adatokhoz, teljesítményhez és pneumatikához való moduláris érintkezőbetéteket egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • Védelem az elektromágneses zavarok ellen: a fémházak EMC-védelemre előkészített (EMC ready) kivitelűek a vezetőképes felületek és tömítések révén.
HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók

Konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON konfigurátor optimális módon támogatja Önt egyedi dugaszolható csatlakozójának kialakításában. Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával néhány lépésben konfigurálhatja dugaszolható csatlakozóját – hibamentesen. Lehetőség van a cikklista exportálására, elküldésére vagy a megoldás közvetlen megrendelésére.

Új termékek

Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára
HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek középfeszültségű kapcsolóberendezések vizsgálati feladataihoz
Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
Moduláris érintkezőbetétek adatátvitelhez
Többszörös kábeltömszelencék a HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozókhoz

HEAVYCON nagyteljesítményű érintkezőbetét-modulok

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 300 A áramot is megbízhatóan át lehet vinni. A jel-, adat- és teljesítményátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva Ön is létrehozhatja a saját egyedi interfészét.

Fő jellemzők

  • Modulok max. 95 mm²-es krimpcsatlakozással
  • Modulok max. 16 mm²-es direkt rugós csatlakozással
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: max. 1000 V és 300 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • A krimpérintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és kireteszelése
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása direkt rugós (push-in) technológiával
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára

Nagy teljesítményű, kompakt és energiahatékony

Az adatközpontokban használható HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók optimalizálják az energiaelosztást a PDU-tól az IT-állványig. A kompakt nehézipari dugaszolható csatlakozók robusztus, max. 70 A-es energiaátvitelt kínálnak. A kisebb átmeneti ellenállások csökkentik az energiaigényt és a hőfejlődést.

Fő jellemzők

  • Méretezési áram/feszültség: 70 A / 690 V
  • Pólusszám: 4 + PE
  • Vezető-keresztmetszet: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krimpcsatlakozás
  • Szerelés click-in reteszeléssel
  • M32 vagy M50 integrált kábeltömszelence, húzó tehermentesítéssel vagy anélkül
  • Védettség: IP66

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos kábelezés a kompaktabb kialakítás révén
  • Rövid szerelési idő az egyszerű, szerszám nélküli, click-in reteszeléssel megvalósítható szerelés révén
  • Az alkatrészköltségek csökkentése a fix pólusszámú érintkezőbetétekkel
  • Optimális teljesítményátvitel és akár 60%-os energiamegtakarítás a krimpérintkezők kisebb átmeneti ellenállásának köszönhetően
  • A hűtési igény csökkenése az alacsonyabb hőfejlődés miatt

Dugaszolható vezeték-összekötők

Egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben

A HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők nagyobb hatékonyságot kínálnak a kapcsolószekrények vezetékezéséhez. Ön akár 108 vezetőt is közvetlenül a vezeték-összekötőhöz vezetékezhet a sorkapocsgyártás során. A kábelkorbácsokat kényelmesen, egyszerű dugaszolással csatlakoztathatja a kapcsolószekrényben.

Fő jellemzők

  • Pólusszám 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimpcsatlakozás
  • Védett csatlakozás a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Biztonságos érintkezővezetés a tölcséres párnának köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy idő- és költségmegtakarítás, mivel a kapocssorokat közvetlenül lehet a dugaszolható csatlakozással vezetékezni a gyártás során
  • A kapocssorok gyors cseréje a vezeték-összekötők egyszerű kioldásával
  • Az összeköttetés véletlen kioldódásának megakadályozása a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Az érintkezési hibák elkerülése még ferde dugaszolás esetén is az érintkezők biztonságos központosításával a tölcséres párnák segítségével

Érintkezőbetét-modulok funkcióval

Áthidalás, bontás és biztosítás a terepen

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók áthidalóárokkal és elválasztó zónával ellátott moduláris érintkezőbetétei nagyfokú rugalmasságot kínálnak. Helyezze át a funkciót a kapcsolószekrényből a terepre, és valósítsa meg a potenciáláthidalást vagy a teljesítmény biztosítását közvetlenül az alkalmazásnál.

Fő jellemzők

  • Többfunkciós bontózóna
  • Kettős áthidalóárok
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • 5 pólusú
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság és a kábelezés csökkentése decentralizált felépítményekkel
  • Egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás közvetlenül a terepen
  • Nagyobb rugalmasság: a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok bontózónája
  • Gyors, szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás direkt rugós technológiával
  • Egyedi interfész a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban való kombinálása révén

Becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházak

Egyszerű, időtakarékos szerelés

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a telepítés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Fő jellemzők

  • Alumínium présöntvény és műanyag ház
  • Dugaszolható interfész
  • M25 vagy M32 fali kivágásokhoz
  • D7 méret
  • Egyenes és döntött kivitel
  • Védettség: IP66, IP67
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelentős időmegtakarítás a kerek fali kivágásba történő egyszerű és kényelmes beszerelésnek köszönhetően
  • A meglévő kábeltömszelence dugaszolható alternatívája nagyobb rugalmasságot kínál a kábelezés és a karbantartás terén
  • Helytakarékos kábelezés szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Optimális IP- és EMC-védelem garantálja a rendszer megbízható és biztonságos működését

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Az áramváltók megbízható vizsgálata

A fix pólusú és moduláris HEAVYCON TSC érintkezőbetéteket a középfeszültségű kapcsolóberendezések védelmi technológiájának mérési és vizsgálati feladataihoz tervezték. Közvetlenül a kapcsolószekrényhez csatlakoztathatók rövid vagy hosszú távú dugaszolható csatlakozásként, magas IP-védelemmel.

Fő jellemzők

  • Fix pólusszámú változatok csavaros csatlakozástechnikával
  • Moduláris változatok direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Műanyag és fém házakban használható
  • Előreálló, automatikus mérőváltó-rövidzár

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható, hosszú távú áramváltó-tesztelés a robusztus csatlakozóházaknak köszönhetően
  • Egyszerű, szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás a direkt rugós technológiával
  • Maximális biztonság a siető és automatikus mérőváltó-rövidrezárás révén
  • Helytakarékos a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban történő kombinációjának köszönhetően
  • Biztonságos használat magas IP követelmények mellett az IP66, IP67 és IP69 védettségnek köszönhetően

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 100 A áramot is megbízhatóan továbbíthat. A jel-, adat- és energiaátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva létrehozhatja saját testre szabott interfészét.

Fő jellemzők

  • HC-M-01-PT direkt rugós csatlakozás 16 mm²-ig
  • HC-M-01-CT krimpcsatlakozás 35 mm²-ig
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: 1000 V és 100 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása push-in technológiával
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy csatlakozóházban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Krím érintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és feloldása
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Nagy teljesítőképességű adatátvitel

Az új HEAVYCON érintkezőbetét-modulok több lehetőséget kínálnak a megbízható nagysebességű adatátvitelhez. Az USB interfészek közvetlenül a dugaszolható csatlakozóba vannak integrálva patchkábelekkel. A nagy teljesítőképességű Mbit/s és Gbit/s sebességű modulok a vezetékek széles skáláját támogatják.

Fő jellemzők

  • Különböző USB patchkábelek széles választéka
  • Az MBit modul 4 vagy 8 erű 0,14 mm² ... 1,5 mm² keresztmetszetű kábellel használható
  • Árnyékolás választhatóan szigetelve vagy PE-potenciálon
  • Alkalmas minden modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés az innovatív, bepattintható modultartó kerettel.
  • Optimális tűréskiegyenlítés a rugós USB-csatlakozóknak köszönhetően
  • A gigabites modulok gyorsan és biztonságosan továbbítják az adatokat a nagysebességű alkalmazásokhoz
  • Egyedi, kompakt interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • A modulok és keretek kompatibilisek a piaci szabvánnyal

Többszörös kábeltömszelencék a HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Maximális rugalmasság a kábelezésben

A HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való többszörös kábeltömszelencékkel egyszerűen vezethet be különböző vezetékeket a kapcsolószekrénybe egyetlen dugaszolható interfészen keresztül. A változtatható, szerszám nélküli szerelés időt takarít meg és nagyfokú rugalmasságot biztosít.

Fő jellemzők

  • Megfelelő a B sorozatú HEAVYCON EVO műanyag házakhoz
  • Lehetséges kapocstartományok: 3 ... 6 mm, 6 ... 10 mm és 10 ... 15 mm
  • Tömszelence anyaga: PA
  • Kábeltömítés anyaga: TPE SEBS
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +100 °C
  • Védettség: IP65

Önnek nyújtott előnyök

  • Időt és pénzt takaríthat meg: a kábeltömszelence egyszerű, szerszám nélküli szerelése
  • Nagyobb rugalmasság: a kábelelvezetés iránya a helyszínen határozható meg, és a vezetékek későbbi hozzáadása kényelmesen elvégezhető
  • Könnyű kezelés: a különböző vezetékek könnyedén keresztültolhatók a lyukacsos membránokon
  • Biztonságos, megbízható használat: magas fokú védettség a membrántömítésnek és a kábelkötegelővel való rögzítésnek köszönhetően

Érintkezőbetétek HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozókhoz

Kompakt jel- és teljesítményátvitel

A HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozóval még szűkös helyviszonyok között is átvihetők a jelek és a teljesítmény. Az új, 5(+PE) pólusszámú direkt rugós érintkezőbetétek és a 2(+PE) pólusszámú, 40 A/830 V-ig terjedő nagyteljesítményű érintkezőbetétek teszik teljessé a termékkínálatot.

Fő jellemzők

  • Q05-I-PT direkt rugós csatlakozással védővezető érintkezőhöz is
  • Q02-I-AT axiális csavaros csatlakozással, nagy keresztmetszeti tartománnyal
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Illeszkedik a D7 sorozat házához (műanyag vagy fém)
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, egyszerű csatlakoztatás a Push-in Technologynak köszönhetően
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

Minden alkalmazáshoz a megfelelő ipari dugaszolható csatlakozó


Videó: HEAVYCON complete Kompatibilis dugaszolás, rugalmas kombinálhatóság

A HEAVYCON complete termékválasztékkal Ön szinte az összes dugaszolható csatlakozót kombinálhatja egymással – tökéletesen illeszkedve az adott alkalmazási területhez, a helyigényhez és a konfekcionálási ráfordításhoz. A nehézipari dugaszolható csatlakozók átfogó programja fém- és műanyag házakat, érintkezőbetéteket, kábeltömszelencéket és különféle tartozékokat tartalmaz.

Házak ipari dugaszolható csatlakozókhoz


HEAVYCON STANDARD csatlakozóházak, B sorozat

Nehézipari dugaszolható csatlakozók kengyeles reteszelése
A nehézipari dugaszolható csatlakozók legkülönbözőbb leágazási irányai
Különlegesen nagy ház nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Nehézipari dugaszolható csatlakozóváltozatok nagyobb vezetékezési térrel
Lengő csatlakozóházak kötetlen kombinálása
HEAVYCON STANDARD ipari dugaszolható csatlakozók EMC-védelme
Nehézipari dugaszolható csatlakozók kengyeles reteszelése

A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.

A nehézipari dugaszolható csatlakozók legkülönbözőbb leágazási irányai

Ajánljuk Önnek az egyenes vagy oldalirányú kábelleágazással ellátott lengő csatlakozóházat az általánosan használt metrikus és Pg menetekhez.

Különlegesen nagy ház nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A B32 és B48 méretű extra nagyméretű csatlakozóházakba két rögzített pólusszámú érintkezőbetét helyezhető el egymás mellé. Emiatt különösen alkalmasak a sokpólusú tápellátó vezetékekhez.

Nehézipari dugaszolható csatlakozóváltozatok nagyobb vezetékezési térrel

A max. M50-es kábelleágazásokkal ellátott magas lengő csatlakozóházak és aljzat tokozatok nagyobb teret kínálnak a nagy átmérőjű vezetékek és vezetékkötegek csatlakoztatásához. Ideálisak a moduláris érintkezőbetétekkel megvalósítandó alkalmazásokhoz.

Lengő csatlakozóházak kötetlen kombinálása

Kombinálja a lengő csatlakozóházat igényei szerint falra szerelhető, toldó vagy aljzat tokozatokkal, valamint moduláris vagy rögzített pólusszámú érintkezőbetétekkel.

HEAVYCON STANDARD ipari dugaszolható csatlakozók EMC-védelme

A csatlakozóházak felületei és tömítései elektromosan vezetőképes kivitelűek. Az árnyékolt kábeltömszelencékkel együtt ez megbízható EMC-védelmet nyújt.

HEAVYCON STANDARD ház, D méret

Helytakarékos HEAVYCON D7 ház
HEAVYCON D7 becsavarható menettel
Falra szerelhető HEAVYCON D7
D7 ház fröccsenő vízben
HEAVYCON D7 RJ45 érintkezőbetéttel
Keskeny HEAVYCON házak
Helytakarékos HEAVYCON D7 ház

A HEAVYCON STANDARD D7 nehézipari dugaszolható csatlakozók segítségével szűkös helyviszonyok között is továbbítani lehet a jeleket és a teljesítményt. Ön választhat a korrózióálló fémházak és a fröccsöntött kábeltömszelencével ellátott műanyag házak között.

HEAVYCON D7 becsavarható menettel

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a szerelés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Falra szerelhető HEAVYCON D7

A D7 falra szerelhető csatlakozóház egyszerűen, igény szerint kettő vagy négy csavarral szerelhető fel.

D7 ház fröccsenő vízben

A robusztus D7 házak megbízhatóan korrózióállóak és optimálisan védenek a por és víz ellen. A dugaszolható csatlakozás ellenáll a durva környezeti hatásoknak és legfeljebb IP67 védettséget biztosít. Ennek köszönhetően kültéren is biztonságosan felhasználható.

HEAVYCON D7 RJ45 érintkezőbetéttel

A D7 házakba való RJ45-ös érintkezőbetétekkel kompakt és robusztus interfészeket lehet megvalósítani, amelyekkel az adatokat biztonságosan és megbízhatóan lehet átvinni nagy, akár 10 Gbit/s sebességgel. Az RJ45-ös dugaszolható csatlakozókészletek a kvalifikált előzetes kiválasztás révén garantálják az Ön alkalmazása összetevőinek gyors és biztonságos kábelezését. A ház tömszelencéjében elhelyezett hasított tömítés ezenkívül lehetővé teszi az előszerelt vezetékek egyszerű bevezetését.

Keskeny HEAVYCON házak

A D15, D25 és D50 méretű STANDARD csatlakozóházak különösen keskeny kialakításban is védik az interfészeket. Illeszkedő érintkezőbetétek gondoskodnak a gyors installálásról, akár direkt rugós csatlakozással is.

HEAVYCON STANDARD ház, COM méret

HEAVYCON COM ház
Innovatív PE-csatlakoztatás
Motor HEAVYCON-COM dugaszolható csatlakozóval
HEAVYCON COM ház

A HEAVYCON COM házak kompakt kialakítása a decentralizált felépítmények egyszerű és megbízható kábelezését teszi lehetővé az automatizálástechnikában. Akár műanyagból, akár kiváló minőségű alumínium présöntvényből készülnek, egyenes vagy oldalsó kábelleágazással vannak ellátva – a COM házak rendkívül ellenállóak és megbízhatóak.

Innovatív PE-csatlakoztatás

A nagyobb biztonságról gondoskodik az innovatív földelési koncepció az érintkezőbetéten kívül előrenyúló védőföldelés-csatlakozással.

Motor HEAVYCON-COM dugaszolható csatlakozóval

Védelem elektromágneses zavarok ellen: a fémházak EMC-védelemre előkészített (EMC ready) kivitelűek a vezetőképes felületek és tömítések révén.

HEAVYCON EVO csatlakozóházak

HEAVYCON EVO kábelleágazás
Változatok számának csökkentése a HEAVYCON EVO használatával
HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencék
HEAVYCON EVO Twin ház
D15 beépítési méretű EVO csatlakozóházak
HEAVYCON EVO M1 házak
HEAVYCON EVO kábelleágazás

A rugalmas bajonettzárral helyben beállítható a kábelleágazás iránya, és utólag megváltoztatható. Ön választhat az egyenes és az oldalirányú leágazás között.

Változatok számának csökkentése a HEAVYCON EVO használatával

A HEAVYCON EVO csatlakozóházak akár 70%-kal csökkentik a változatok számát és így a raktározási költségeket is. Egyetlen házzal és négy kábeltömszelencével Ön az összes alkalmazási esetre megoldást talál.

HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencék

A HEAVYCON EVO csatlakozókhoz való többszörös kábeltömszelencékkel kényelmesen és megbízhatóan lehet bevezetni a különböző vezetékeket a kapcsolószekrénybe egyetlen dugaszolható interfészen keresztül. Egyszerűen és könnyedén lehet áttolni a vezetékeket a kilyukasztott membránon. Az IP65 védettséget a membrántömítés és a kábelkötegelővel való rögzíthetőség garantálja.

Ugrás a HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencékhez
HEAVYCON EVO Twin ház

Az EVO TWIN csatlakozóházaknál két rugalmasan állítható kábelleágazás található egyetlen műanyag házon, így a legkülönfélébb kábelek számára kínálnak helyet.

D15 beépítési méretű EVO csatlakozóházak

A D15 és D25 méretű EVO csatlakozóházak különösen keskenyek, és a legszűkösebb helyviszonyok között is megvédik az Ön interfészeit. Illeszkedő érintkezőbetétek gondoskodnak a gyors installálásról, akár direkt rugós csatlakozással is.

HEAVYCON EVO M1 házak

A műanyagból készült M1-es egyedi modulházak egy moduláris érintkezőbetétet és egy PE modult fogadnak be. Ezáltal rendkívül kompakt interfészt alkotnak.

HEAVYCON ADVANCE csatlakozóházak

HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó falra szerelhető csatlakozóház nélkül
HEAVYCON ADVANCE – megtakarítási lehetőség
HEAVYCON ADVANCE csavaros reteszelés
HEAVYCON ADVANCE házváltozatok
HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó konfigurálása
HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó falra szerelhető csatlakozóház nélkül

A HEAVYCON ADVANCE házakkal elfelejtheti a szokásos falra szerelhető csatlakozóházakat a készülék-oldalon. Ezért a házak különösen hosszú élettartamúak, robusztusak és helytakarékosak.

HEAVYCON ADVANCE – megtakarítási lehetőség

A szokásos falra szerelhető csatlakozóházak szükségtelensége lehetővé teszi a szerelési és anyagköltségek megtakarítását. További megtakarítási lehetőséget kínál a fémházak alacsony kialakítása és a műanyag kivitel kiöntött kábeltömszelencéje.

HEAVYCON ADVANCE csavaros reteszelés

Az ADVANCE lengő csatlakozóházat két szerelőperemmel és robusztus rozsdamentes acél reteszelőcsavarokkal közvetlenül a falra lehet erősíteni. Ez gondoskodik a jó tömítésről, és megnehezíti a jogosulatlan felnyitást.

HEAVYCON ADVANCE házváltozatok

A HEAVYCON ADVANCE fém és műanyag kivitelben kapható. A porszórt kültéri házak rendkívüli követelményeknek is megfelelnek.

HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó konfigurálása

Az ADVANCE csatlakozóházakat igény szerint moduláris vagy rögzített pólusszámú érintkezőbetétekkel kombinálhatja.

Érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz


HEAVYCON érintkezőbetétek Click-in reteszeléssel

Érintkezőbetétek Clik-in reteszeléssel Teljesen szerszám nélküli szerelés

A HEAVYCON Click-in reteszelésű érintkezőbetétek most először teszik lehetővé a nehézipari csatlakozók teljesen szerszámmentes szerelését. Önnek nincs szüksége csavarhúzóra a vezetékcsatlakozáshoz vagy a házba való beszereléshez. Ez egyedülálló a piacon, és rendkívül könnyű kezelést, valamint jelentős időmegtakarítást garantál Önnek.

Fix pólusszámú HEAVYCON érintkezőbetétek

Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek direkt rugós csatlakozással
PE adapter nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Potenciálelosztás az ipari dugaszolható csatlakozóban
Ipari dugaszolható csatlakozók kódolása
Helytakarékos kapocsadapterek
Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz

  • Egyszerű direkt rugós csatlakozás: a direkt rugós csatlakozású érintkezőbetétek a direkt dugaszolási technika révén egyszerű kezelést, rendkívül rövid csatlakoztatási időt és biztonságos kapcsolatot kínálnak.
  • Gyors IDC-csatlakozás: a vezetékezési idő max. 60%-os megtakarítása. A
    QUICKON késes kapocscsatlakozással Ön előkészítés nélkül kötheti be a hajlékony és a tömör vezetőket.
  • Kompakt krimpcsatlakozás: a krimpcsatlakozású érintkezőbetétek a csatlakozási pontok kis helyigényével tűnnek ki.
  • Univerzális csavaros csatlakozás: feleljen meg Ön is a legszigorúbb igényeknek a karbantartásmentes csavaros csatlakozással. A vezetők csatlakoztatása gáztömör és tartós módon történik.

Érintkezőbetétek direkt rugós csatlakozással

A sokpólusú, moduláris direkt rugós érintkezőbetétekkel max. 46 jelérintkezőt lehet egyszerűen csatlakoztatni egyetlen B24 méretű dugaszolható csatlakozóval.

PE adapter nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való direkt rugós csatlakozástechnikájú PE adapter lehetővé teszi a védővezető egyszerű vezetékezését. A közvetlen dugaszolásnak köszönhetően a szerelés szerszám nélkül, kényelmesen végezhető a kapcsolószekrény belsejéből is.

Potenciálelosztás az ipari dugaszolható csatlakozóban

A kettős vezetékcsatlakozású TWIN modulok helytakarékos áthidalási funkciót kínálnak közvetlenül a dugaszolható csatlakozóban megvalósított potenciálelosztáshoz.

Ipari dugaszolható csatlakozók kódolása

Biztosítsa az egymás melletti egyforma dugaszolható csatlakozókat a felcserélés és a helytelen dugaszolás ellen. Az olyan kódolási módokkal szemben, mint a kódolócsapok vagy hüvelyek, a műanyag profilokat egyszerűen csak be kell pattintani a HEAVYCON érintkezőbetétek kódolóhornyaiba − és kész.

Helytakarékos kapocsadapterek

A kapocsadapter a klasszikus sorkapocs és az érintkezőbetét tökéletes szimbiózisa. Szerelje be a kapocsadaptert a kapcsolószekrény falába. Csatlakoztassa kívülről a dugaszolható csatlakozót. A kapocsadapterek csavaros vagy direkt rugós csatlakozással kaphatók.

HEAVYCON moduláris érintkezőbetétek

HEAVYCON modular
Az érintkezőbetétet a keretbe lehet pattintani
Egyszerű csatlakoztatás direkt rugós csatlakozással
Moduláris érintkezőbetét nagyáramú alkalmazásokhoz
Nagy sebességű adatátvitel gigabites érintkezőbetétekkel
Direkt rugós érintkezőbetét a nagy egységsűrűségért
HEAVYCON modular

A HEAVYCON modular rendszerrel egyedileg állíthatja össze helytakarékos dugaszolható csatlakozóit: ehhez kínáljuk 200 A áramig, 2500 V feszültségig, max. 25-pólusú jelátvitelig alkalmazható moduljainkat, a biztonságos adattovábbítást, valamint a pneumatikai alkalmazásokhoz való betéteket.

Az érintkezőbetétet a keretbe lehet pattintani

Az innovatív rugós kerettel minden modulkombináció gyorsan és szerszám nélkül szerelhető. Pattintsa be az érintkezőbetéteket – és kész. Az oldalsó rugók megfogják és biztosan a helyükön tartják a modulokat.

Egyszerű csatlakoztatás direkt rugós csatlakozással

Szerszám nélküli, közvetlen behelyezés: a direkt rugós csatlakozású érintkezőbetétek kényelmes és rezgésálló vezetékcsatlakoztatást tesznek lehetővé.

Moduláris érintkezőbetét nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való nagyáramú érintkezőbetét-modulokkal max. 200 A / 1000 V teljesítményt lehet megbízhatóan továbbítani. A krimpérintkezők innovatív módon, szerszám nélkül reteszelhetők és oldhatók ki.

Nagy sebességű adatátvitel gigabites érintkezőbetétekkel

Gyors és biztonságos adatátvitel: A HEAVYCON adatokhoz való érintkezőbetét-modulok több lehetőséget kínálnak a megbízható, nagy teljesítőképességű adatátvitelhez. A Mbites és Gbites modulok a vezetékek és az árnyékolási koncepciók széles választékát támogatják. Az USB interfészeket a patchkábeleknek köszönhetően közvetlenül a dugaszolható csatlakozóba lehet integrálni.

Direkt rugós érintkezőbetét a nagy egységsűrűségért

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz használható moduláris direkt rugós érintkezőbetétek a kompakt kapocskamrának köszönhetően jelentős helymegtakarítást és nagy egységsűrűséget nyújtanak. A sokpólusú betétek modulonként 12 érintkezőnek kínálnak helyet, vagy a TWIN modulunkkal ez meg is kétszerezhető. Egy ipari dugaszolható csatlakozóra akár 72 vezetőt csatlakoztathat.

Megoldások különleges követelményekhez


HEAVYCON felfogó keret fiókrendszerekhez

Felfogó keretek moduláris dugaszolható csatlakozókhoz Vakon dugaszolható

A HEAVYCON felfogó keretek a fiókrendszerek időtakarékos installálását és karbantartását kínálják. A felfogó keretek úszócsapágyazott aljzatai és előresiető vezetőcsapja lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozók rálátás nélkül is biztonságos csatlakoztatását olyan helyeken, ahol a csatlakozók nem láthatók. A robusztus keretet moduláris érintkezőbetétekkel lehet beültetni. A különböző átviteli médiumok egy keretben történő kombinálása révén egyedi interfészeket lehet kialakítani.

Adapterhüvelyek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Adapterhüvelyek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz Egyszerű és dugaszolható kábelbevezetés

A HC-CES adapterhüvelyekkel Ön kombinálhatja a moduláris CES kábelbevezető rendszerek és a HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók előnyeit. Vezessen be egyszerűen és időtakarékos módon számos sokpólusú vezetéket és átviteli médiumot egyetlen dugaszolható interfészen keresztül a kapcsolószekrénybe. A vezetékeket kényelmesen lehet utólag kiegészíteni vagy kicserélni. Az adapterhüvelyeket egyszerűen lehet a B16 és B24 méretű falra szerelhető csatlakozóházakra felszerelni. A CES kábelbevezető rendszer gondoskodik a biztonságos tömítésről és a húzó tehermentesítésről.