Ügyfélspecifikus nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri csatlakozók konfigurátora

Gyors út az egyedi megoldáshoz

Az Önnek megfelelő termék minimális adat megadásával konfigurálható.

Átfogó alapkínálatunk kiegészítéseképpen nagy változatossággal kínálunk vevőspecifikus illesztéseket. Szinte minden lehetséges a normál színváltozatoktól a feliratozásokon és kódolásokon át egészen a teljesen új fejlesztésekig.

Előnyei

  • Méretre szabott megoldások nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
  • Kibővített alap portfólió, még nagyobb rugalmasság
  • Még pontosabb szállítás, modern gyártási eljárások, világszerte elhelyezkedő gyártóhelyek és helyi raktárkészletek
  • Konfigurátor számtalan kombinációs lehetőséggel, 150 termékcsalád több mint 6000 cikkváltozata azonnal elérhető.

Nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható csatlakozók és alapsávok konfigurátora

Intuitív online konfigurálás: korszerű online konfigurátorunk segíti Önt az egyedi megoldáshoz vezető úton. Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával az Önnek megfelelő termék minimális megadandó adattal konfigurálható.

Színváltozatok

Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók színváltozatai  

Színváltozatok

A Phoenix Contact a következő színváltozatokban kínál nyomatott áramköri kapcsokat, csatlakozókat és alapsávokat normál feltételekhez:

  • zöld (RAL 6021-hez hasonló)
  • fekete (RAL 9005-höz hasonló), világosszürke (RAL 7035-höz hasonló)
  • szürke (RAL 7042-höz hasonló) − csak dugaszolható csatlakozóknál
  • kék (RAL 5015-höz hasonló) – csak nyomtatott áramköri kapcsoknál
  • További színek rendelésre
     

Felirat

Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók egyedi feliratozása  

Egyedi feliratok

A csatlakozók egyedi jelöléséhez a Phoenix Contact feliratozott nyomtatott áramköri kapcsokat, csatlakozókat és alapsávokat kínál. A fekete házakat fehérrel, az összes többi színűt feketével feliratozzuk.

  • Minden pólus egyedi feliratozása (két alfanumerikus vagy egy különleges karakter)
  • Szabványosított nyomtatási eljárás
  • Rögzített betűméret minden termékcsaládhoz
  • Különféle feliratozási irányok
  • Kívánságra komplex feliratok

Kódolás

Kódolt dugaszok és alapsávok a többlet biztonságért  

Kódolás a többlet biztonságért

A hibás dugaszolás megelőzésére a Phoenix Contact kódolt dugaszokat és alapsávokat kínál. A kódolás kódolóprofil, kódolódugó vagy kódolócsap behelyezésével, vagy egy kódolópöcök eltávolításával történhet.

  • Minden pólus egyedileg kódlható
  • Minden termékcsaládhoz különböző kódolási megoldások
  • Függőleges alapsávnál lehetséges a nyomtatott áramköri laphoz való kódolás is

Különleges megoldás igénylése

A konfigurátoron túlmutató megoldásokra van szüksége? Igény szerint megvalósítjuk a részletes elképzeléseit, mindegy, hogy sorozatgyártáshoz közeli változatról, vagy teljesen új fejlesztésről van-e szó. Csupán néhány adattal ki tudjuk fejleszteni az Ön által igényelt megoldást:

  • Komplex termékfeliratozás
  • Egyedi alkatrészek, pl. csavarok vagy forrasztócsúcsok
  • Alapcikkek és kiegészítő alkatrészek különleges színekben
  • Egyéb, pl. hevederes csomagolási módok

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás