Érintkezők

Érintkezők

Optimálisan csatlakoztatva

Kis vagy nagy vezetőkhöz, rézhez, optikai kábelhez vagy sűrített levegőhöz – itt megtalálja az alkalmazásához illő csatlakozást

Vissza ide: Érintkezőbetétek és érintkezők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Érintkezők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Önnek már csak ki kell választania: Az optimális krimpcsatlakozáshoz a Phoenix Contact különböző érintkezőkkel rendelkezik. Esztergált, hengerelt, aranyozott vagy ezüstözött kivitelben is.

Előnyei:

  • Átfogó termékválaszték: például sűrített levegőhöz
  • Biztonság a nagy kihúzóerőknek köszönhetően
  • Kezelőtől függetlenül állandó átmeneti ellenállások az egyenletes krimpelési minőségnek köszönhetően
  • A hengerelt érintkezők ésszerű feldolgozása krimpelőgéppel

Krimpcsatlakozás

Biztosan csatlakoztatva: krimpcsatlakozás  

Biztosan csatlakoztatva: krimpcsatlakozás

Az egyenletes krimpelési minőség állandó alacsony átmeneti ellenállásokat tesz lehetővé – ez a krimpelési technika előnye.
A krimpösszeköttetés a mostoha környezeti körülmények, pl. szélsőséges hőmérséklet-változások, lökőterhelés, valamint agresszív atmoszféra esetén ideális csatlakozási rendszert nyújt.
Az erek krimpcsatlakozásai krimpelőfogóval vagy krimpelőgéppel egyszerűen és gyorsan létrehozhatók:

  1. Csupaszítsa le az ereket.
  2. Helyezze a krimpérintkezőt a krimpelőfogóba.
  3. Illessze be az eret.
  4. Zárja a krimpelőfogót. Kész.

A csapos és aljzatérintkezők különböző keresztmetszet-tartományokban, valamint ezüstözött, illetve aranyozott felülettel állnak rendelkezésre.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben