Vezeték- és kábeljelölés

Filigrán vagy masszív

Filigrán vagy masszív

Bármilyen alkalmazásra – akár egyetlen finom ér, akár vaskos kábel jelöléséről van szó.

Vissza ide: Jelölés és feliratozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vezeték- és kábeljelölés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Különböző kialakítású anyagokat szállítunk, természetesen a megfelelő szerelési móddal. Így vezeték- és kábeljelöléseinket a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatja.

Előnyei

  • Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
  • Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
  • Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás

A vezetékjelölés áttekinthetőséget biztosít

Vezetékjelölés a Phoenix Contacttól minden alkalmazáshoz  

Minden alkalmazáshoz az optimális jelölés

Jobb áttekinthetőség a kapcsolószekrényeiben és berendezéseiben: jelölje meg egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit.

A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban.

A Phoenix Contact vezeték- és kábeljelölései: minden alkalmazáshoz az optimális jelölést szállítjuk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás