Puffermodulok

Teljesen karbantartásmentes

Teljesen karbantartásmentes

Hidalja át Ön is a max. 30 másodpercig tartó hálózatkimaradásokat.

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • QUINT BUFFER terméklista
    QUINT Buffer

    A QUINT BUFFER puffermodul karbantartásmentes kondenzátorokkal működik, a másodperces tartományú kimaradások esetén.

  • QUINT CAP terméklista
    QUINT CAP

    A QUINT CAP puffermodulok max. 30 másodperces hálózatkimaradásokat képesek áthidalni.

Keresés a következő helyen: Puffermodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Védje meg Ön is alkalmazását puffermoduljainkkal a max. 30 másodpercig tartó hálózatkimaradásoktól. Az áthidaláshoz szükséges energiát a puffermodul karbantartásmentes kondenzátorokban tárolja. Ezek alkalmasak a ciklikus hálózatkimaradásokhoz is.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • QUINT CAP: karbantartásmentes, hosszú élettartammal
  • Rugalmas a rögzített vagy változtatható bekapcsolási küszöbértékeknek köszönhetően
  • A PC-k kényelmes leállítása a QUINT CAP segítségével
  • Hosszabb áthidalási idők a QUINT CAP kétrétegű kondenzátorai révén

QUINT CAP – hosszú áthidalási idők hálózatkimaradás esetén

QUINT CAP puffermodul  

QUINT CAP puffermodul max. 30 másodperces ciklikus hálózatkimaradásokhoz

A karbantartásmentes QUINT CAP puffermodul max. 30 másodperces ciklikus hálózatkimaradások esetén használható.

  • Karbantartásmentes, hosszú élettartammal.
  • Hosszú áthidalási idők a nagy tárolókapacitás révén.
  • Helytakarékos, mivel a puffermodul egyazon készülékházban egyesíti az elektronikus átkapcsoló egységet és a karbantartásmentes kondenzátorokon alapuló energiatárolót.
  • Beépített reteszelhető USB interfész pl. ipari PC-khez történő csatlakoztatáshoz. Az interfésznek köszönhetően a Ön kényelmesen leállíthatja a PC-jét, még mielőtt a hálózatkimaradás károkat okozna.

QUINT BUFFER – kompakt puffermodulok néhány másodpercig tartó hálózatkimaradásokhoz

QUINT BUFFER puffermodul  

A QUINT BUFFER puffermodul áthidalja a néhány másodpercig tartó hálózatkimaradásokat

A QUINT BUFFER puffermodul kisméretű eszköz, áthidalja a néhány másodpercig tartó hálózatkimaradásokat.

  • Kezelése egyszerű, mivel a kondenzátoralapú energiatároló karbantartásmentessé teszi.
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén.
  • Beállítható bekapcsolási küszöbértékek: az automatikus üzemmódot a QUINT POWER tápegységekhez optimalizáltuk. A puffermodult azonban kézzel is be lehet állítani – például a transzformátorok mögötti alkalmazásokhoz vagy hosszú vezetékekhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás