Vissza az Áttekintéshez

ADVANCE csatlakozóház-kivitelek

A Phoenix Contact ADVANCE csatlakozóházait a CECC 75 301-802 szabványokhoz igazodva fejlesztettük ki. Az igényeknek megfelelően három csatlakozóház-kivitel választható.

Műanyag ház

ADVANCE csatlakozóház: műanyag kivitel  

ADVANCE műanyag csatlakozóház

A ráöntött kábel-tömszelencével ellátott ADVANCE műanyag csatlakozóházak kedvező költségű megoldást jelentenek, miközben ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek és a rezgéseknek.

Különösen alkalmasak a következő célokra:

  • gép- és berendezésgyártás,
  • járműipar,
  • kapcsolószekrény-gyártás,
  • szélerőművek.

A csatlakozóház anyaga nagyon tartós és hosszú életű. Az alkalmazott poliamid rendkívül ütésálló, a DIN EN 50102 előírásainak megfelelően.

Fém csatlakozóház

ADVANCE csatlakozóház: standard kivitel  

ADVANCE fém csatlakozóházak

Az ADVANCE fémházak korrózióálló préselt alumíniumönyvényből készülnek. Az érzékeny interfészek jól védettek, az EMC-hatások ellen is.
Különösen alkalmasak az alábbi célokra:

  • járműipar,
  • gép- és berendezésgyártás,
  • mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika.

Fém csatlakozóház kültéri alkalmazásokhoz

jav ADVANCE fém csatlakozóház kültéri alkalmazásokhoz  

jav ADVANCE fém csatlakozóház kültéri alkalmazásokhoz

A feketére porfestett és UV-álló tömítésekkel ellátott ADVANCE kültéri csatlakozóházak az ideális megoldást jelentik a legszigorúbb környezeti követelmények és agresszív körülmények esetén.
Alkalmasak az alábbi célokra:

  • vegyipar,
  • vasúti alkalmazások,
  • nyílt tengeri berendezések.

Műszaki adatok

 Műanyag csatlakozóházFém csatlakozóházFém csatlakozóház kültéri alkalmazásokhoz
A csatlakozóház anyagaPoliamidAlumínium présöntvény,
korrózióálló
Alumínium présöntvény,
korrózióálló
A felület anyaga--Porbevonat, fekete
Reteszelés anyagaRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél
Tömítés anyagaNBRNBR, vezetőképesViton
Környezeti hőmérséklet
(üzemi)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Védettség
(bedugaszolt állapotban)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • ADVANCE csatlakozóház-kivitelek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben