Hagyományos kábeltömszelencék terméklistája

Szűrő

439 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anyag

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 10 mm ... 14 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 13 mm ... 18 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M25 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 18 mm ... 25 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 22 mm ... 32 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: szürke

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 10 mm ... 14 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: szürke

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 13 mm ... 18 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M25 x 1,5, szín: szürke

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 18 mm ... 25 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: szürke

új

Kábel-tömszelence - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 22 mm ... 32 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: szürke

439 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás