Soros készülékszerverek, átjárók és proxyk terméklistája

Szűrő

43 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Második generációs FL COMSERVER BASIC..., soros készülék-szerver egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, csak a TCP- és UDP-alkalmazásokat támogatja, Com Port Redirector szoftverrel és felhasználói dokumentációval (PDF)

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Második generációs FL COMSERVER UNI..., soros készülék-szerver egy soros 232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert és a felhasználói dokumentációt

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Második generációs FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), szabadon programozható a BASIC programozási nyelven, saját megoldások létrehozása érdekében egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához. Tartalmaz példákat, kiegészítő szoftvereket és felhasználói dokumentációt (PDF)

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való átalakításához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Egy RJ45 csatlakozót és egy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való átalakításához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Egy RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Egy RJ45 csatlakozót és egy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Egy RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Interfész-átalakítók - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Kettő RJ45 csatlakozót és kettő D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

43 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás