Időszerver Ethernet hálózatokhoz Idő- és helymeghatározás Etherneten keresztül. Az FL TIMESERVER ipari időszerver NTP protokollon keresztül bocsát rendelkezésre időadatokat az Ethernet hálózatokban. A szerver más NTP szolgáltatásoktól függetlenül és internetkapcsolat nélkül, GPS, Galileo vagy GLONASS jelek alapján továbbítja az időértéket. A beépített antennával rendelkező, IP68 védettségű ház kültéren is telepíthető. Így nincs szükség egy külső GNSS antenna beszerzésére és felszerelésére.

FL TIMESERVER ipari időszerver elölnézetből

Önnek nyújtott előnyök

  • Ethernet-készülékek időszinkronizálása egy hálózatban, NTP protokollal
  • Pontos helymeghatározás (tartózkodási hely adatai) az NMEA-n, az SNMP-n vagy a webalapú menedzsmenten keresztül
  • Dátum, óraidő és pozícióadatok internet-hozzáférés nélkül, a nagyobb biztonságért
  • Beépített antennával ellátott kültéri ház közvetlen kültéri installáláshoz
  • Adatátvitel és készüléktáplálás egyetlen Ethernet-kábelen (Power over Ethernet)
NTP időszerver GNSS vevővel
Pontos időszinkronizálás távkezelő alkalmazásokhoz YouTube

Időszerver ipari alkalmazásokhoz Mindig a helyes óraidő a hálózatban

A robusztus időszervert internetes hozzáférés nélküli hálózatoknál alkalmazzák, vagy tartalék időkiszolgálóként arra az esetre ha az internetkapcsolat kiesik. A készülék vízálló kültéri házban van elhelyezve, beépített antennával.

Az időszerver veszi a GPS, Galileo vagy GLONASS műholdak jeleit, és minden résztvevő rendelkezésére bocsátja a hálózat idejét NTP-n keresztül, valamint szükség esetén az NMEA használatával a földrajzi helyzet adatait is. A tápellátás kényelmesen, Power over Ethernet használatával, vagy 24 V DC tápegységgel történik.

Az időszerver webalapú menedzsmenten keresztül konfigurálható. Érvényes GNSS jel vételekor és Satfix esetén ezt a készülék LOCK LED-je jelzi, és a webalapú menedzsmentben is megjelenik. Az összeköttetés állapota, valamint a készülékinformációk SNMP-n keresztül hívhatók le.

Az időszerver sematikus működési vázlata

Ipari időszerver alkalmazási területei

Időszinkronizálás

Az FL TIMESERVER NTP modullal a Phoenix Contact az internetalapú időszolgáltatások és a nyilvános NTP kiszolgálók alternatíváját kínálja. Az Ethernet-hálózatokban egyre fontosabb, hogy minden készülék szinkronban legyen a pontos rendszeridővel. Ilyen módon megoldott a hálózat minden decentralizált tevékenységének pontos idejű naplózása. Az események sorát csak akkor lehet elemezni, ha minden készülék pontosan ugyanazt az időt mutatja.

Erre példa a hálózati eszközök naplófájlja, a kamerakép kép- ill. idő-hozzárendeléssel és az IEC 60870-5-104 vagy DNP3 szerinti távvezérlő protokoll, amely időbélyeget használ.

Az FL TIMESERVER NTP biztosítja a hálózat Ethernet-készülékeinek pontos időszinkronizálását az NTP protokollon keresztül. Ehhez internetkapcsolatra nincs szükség, ami növeli a hálózat biztonságát.

Közlekedési út egy városban

Helymeghatározás NTP protokollal a közlekedési szektorban

Helymeghatározás

Az FL TIMESERVER NTP pontos helymeghatározási adatokat szolgáltat (GPS koordináták). Ezek az információk a tartózkodási hely pontos meghatározására használhatók,
pl. konténerek, helyet változtató gépek, építőgépek, járművek és mobil épületek esetében. Pontos helymeghatározás webalapú menedzsmenttel, SNMP, NMEA vagy JSON adatfolyammal.

A hálózat időhierarchia-szintjei (rétegek)

A hálózat időhierarchia-szintjei (rétegek)

Az NTP általi időelosztás pontossága

Az NTP általi időelosztás hierarchikusan az úgynevezett rétegekre tagozódik. A 0. réteg a hierarchia legmagasabb szintje, és időforrásként működik. Ez lehet pl. telepített atomóra, amelytől a DCF-77 vezeték nélküli jel az időt kapja, vagy lehet a GNSS műholdak atomórája.

Az FL TIMESERVER NTP a GNSS vevőjével az 1. rétegben van. Az 1. réteg foglalja magában a közvetlenül egy időforrásra csatlakozó készülékeket, amelyek a hálózatban a legpontosabb időt birtokolják, és ezt NTP időszerverként továbbítják a többi résztvevő számára. A következő rétegeknek nincs közvetlen kapcsolatuk időforrással, és az 1. réteg időadatait használják.

GyIK: A helyes idő – időskálák és azok meghatározása

Tulajdonképpen melyik idő a helyes? És mihez vonatkoztatjuk: a Föld forgási sebességéhez, vagy az atomok energiaállapot-változásainak állandó üteméhez? A – legalábbis az ember által létrehozott – igazság valahol a kettő között van. A három fontos időskála a nemzetközi atomóra-idő (TAI), az univerzális idő (UT) és a koordinált univerzális idő (UTC). Míg a TAI több száz atomóra idejének a középértéke, addig az UT csillagászati megfigyelésekből és mérésekből adódik.

Ezeket a Greenwichen áthaladó kezdő hosszúsági körön végzik – és ezt az időt nem szabad összekeverni a greenwichi középidővel (Greenwich Mean Time, GMT). Az ingadozások miatt az UT és a TAI egyre távolabb kerül egymástól. Ehhez jön még, hogy a Föld forgása nemcsak egyre lassul, hanem „imbolyog” is, azaz a forgási sebessége változó. Ezért folyamatosan ellenőrzik a forgási sebességet, és több mint 0,9 mp eltérés esetén egy szökőmásodpercet adnak hozzá. Így adódik a koordinált világidő (UTC), ami 1972 óta nemzetközileg érvényes időként szolgál, és gyakorlatilag a modern társadalmunk alapja.

Az FL TIMESERVER áttekintése

NTP időszerver GNSS vevővel
NTP időszerver GNSS vevővel

Típus FL TIMESERVER NTP
Hőmérséklet-tartomány -40 °C … +70 °C
Ház IP68 beépített antennával
Tápellátás 10 V DC ... 30 V DC vagy Power over Ethernet
Támogatott műholdas navigációs rendszerek GPS, Galileo, GLONASS (automatikus átkapcsolás)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
Cikksz. 1107132
Ugrás a terméklistához