GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet multiplexer
2702233

Ethernet fejállomás moduláris HART-átjáróhoz. Akár 5 db GW PL HART…-BUS-bővítőmodul csatlakoztatása max. 40 HART-készülékkel folytott kommunikációhoz. Támogatja a követketőket: TCP Modbus, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM és Arcom.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Rendelkezésre álló kommunikációs DTM beépítve egy FDT/DTM-tárolóba, lehetővé teszi HART-készülékek távoli konfigurációját
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
A csatornánkénti független HART vezérlő a leggyorsabb frissítési sebességet nyújtja.
PV, SV, TV, QV HART-változók felügyelete Modbus/TCP vagy PROFINET használatával
Max. 14 HART-változó felügyeket OPC UA használatával
Acrom-támogatás az Emerson AMS-be történő egyszerű integrációért