Az ME MAX beépíthető készülékházak terméklistája

Szűrő

113 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronikaház - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 67,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 67,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 67,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 67,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 67,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 90 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 90 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 90 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 90 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Elektronikaház - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 90 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

113 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás