EH alapházak

EH alap elektronikaházak univerzális alkalmazásokhoz

Az EH házrendszer univerzálisan alkalmazható falra vagy kalapsínre szerelve. A ház szabadon választható NYÁK-csatlakozástechnikát kínál. A hét beépítési szélesség, két beépítési magasság és három házfedél-változat több mint 100 kombinációt tesz lehetővé. Ezzel az elektronikaház-sorozattal könnyedén megvalósíthatók az egységes, moduláris készülékrendszerek.

Az Ön előnyei

  • A kalapsínre szerelhető standard házak átfogó kínálata
  • A ház időtakarékosan és egyszerűen felszerelhető
  • Univerzális vagy fixen beépített csatlakozástechnika
  • Számos változat az ügyfélspecifikus nyomtatott jelölés és a készlet ügyfélre szabott feldolgozása révén
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az EH sorozat alapházait

Szeretné tesztelni az EH sorozat univerzális alkalmazásokhoz való elektronikaházait? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
Az EH sorozat alap-elektronikaháza
Konfigurátor az EH elektronikaházakhoz

Konfigurátor az alap-elektronikaházakhoz

Hét beépítési szélesség, két beépítési magasság, háromféle házfedél, több mint 100 lehetséges kombináció: állítsa össze Ön is saját egyedi EH alapházát ebből a kínálatból. A nyomtatott áramköri lapok különböző irányai és elrendezései lehetségesek. Az integrált, szabadon választható csatlakozástechnikának köszönhetően teljes házrendszerek valósíthatók meg egységes kialakításban.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Az EH sorozat házainak áttekintése Az EH sorozat alapházaival nagyon egyszerűen tervezhetők univerzális készülékalkalmazások. A hét beépítési szélesség, két beépítési mélység és három véglapváltozat több mint 100 kombinációt tesz lehetővé.

Interaktív képtérkép: Az EH sorozat elektronikaházai
Egyszerű szerelés
A ház részeinek szerszám nélküli reteszelése gyorssá és egyszerűvé teszi a szerelést.
Egyszerű szerelés
Rugalmas készülékfejlesztés
A két beépítési mélység és hét beépítési szélesség teljesen rugalmassá teszi a készülékfejlesztést.
Rugalmas készülékfejlesztés
Egyedi jelölés
Készülékeinek jelöléséhez használja az integrált feliratozómezőket.
Egyedi jelölés

Házrendszer univerzális alkalmazásokhoz

EH műanyagház-véglap
Az EH sorozatú házak különböző kialakításai
EH házak egyedileg elrendezhető nyomtatott áramköri lapokkal
Az EH sorozatú házak különböző rögzítési módjai
Optikai jelzők
EH műanyagház-véglap

A sokoldalúság – mint az EH sorozat alapgondolata – a véglapok kialakításában is megnyilvánul. A nyitott befogótér gondoskodik a NYÁK csatlakozástechnika rugalmasságáról. Három véglapváltozat választható az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz. Válasszon az egy és két oldalon nyitott befogótér vagy a zárt véglap között.

Az EH sorozatú házak különböző kialakításai

Rugalmasság másképp – hét beépítési szélességgel, két magassággal és három véglapváltozattal Ön egységes megjelenésű moduláris készülékrendszereket valósíthat meg. Válasszon a 22,5 - 90 mm házszélesség és az 54 - 110,5 mm házmagasság között megoldásának tökéletes elrendezése érdekében.

EH házak egyedileg elrendezhető nyomtatott áramköri lapokkal

A házak rugalmas felépítésének köszönhetően a nyomtatott áramköri lapokat az előlaphoz képest vízszintesen, szemben, vagy akár merőlegesen is el lehet rendezni. Ez teljes rugalmasságot biztosít a készülékfejlesztés során.

Az EH sorozatú házak különböző rögzítési módjai

Használja a kalapsínre vagy falra való szerelést az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez. A foglalatrögzítő a szabványos NS 35/7,5 kalapsínre való felszerelést szolgálja.

Optikai jelzők

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kivitelekben kaphatók, és optimálisan az elektronikaházakhoz vannak hangolva. Ezenfelül az fényvezetők elektrosztatikus kisülés ellen is védettek.

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház szükséges átalakítását.

Videó: Az EH sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése
Az EH sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése YouTube

Az EH sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése

Ismerje meg, milyen egyszerű az EH sorozat műanyag házainak összeépítése. Lépésről lépésre állítsa össze az EH ház három különböző változatát. A műanyag ház egyszerűen felszerelhető kalapsínre és falra is.

Egy elektronikaház robbantott ábrája

Gyors és költségoptimalizált fejlesztés fejlesztőkészletekkel

Fejlesztőkészleteink használatával gyorsan kifejlesztheti prototípusait és nullszériás készülékeit. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített rugalmas csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. Specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg.

A boltunkban állítsa össze fejlesztőkészletét és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.