Tartozékok terméklistája

Szűrő

392 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Adapterlap - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Adapterlap, felépítés: B24-ről B10-ra

Adapterlap - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Adapterlap, felépítés: B24-ről B6-ra

Adapterlap - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Adapterlap, felépítés: B24-ről B16-ra

Védőfedél - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Védőfedél D15, hosszanti kengyelhez, védőfedél anyaga: PA, magasság: 19 mm

Védőfedél - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Védőfedél D15, hosszanti kengyellel, védőfedél anyaga: PA, magasság: 19 mm

Védőfedél - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Védőfedél D25, hosszanti kengyellel, védőfedél anyaga: PA, magasság: 19 mm

Védőfedél - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Védőfedél D25, hosszanti kengyelhez, védőfedél anyaga: PA, magasság: 19 mm

Védőfedél - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Védőfedél D50, keresztirányú kengyelhez, védőfedél anyaga: PA, magasság: 19 mm, tömítés: nem, Standard

Védőfedél - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Védőfedél D7, hosszanti kengyelhez, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, magasság: 29,4 mm, tömítés: igen, Standard, fogózsinórral, zsinórszem átmérője: 25 mm, aljzatbetétekhez

Védőfedél - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Védőfedél D7, hosszanti kengyelhez, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, magasság: 29,4 mm, tömítés: nem, Standard, fogózsinórral, zsinórszem átmérője: 25 mm, csapos betétekhez

392 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás