FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701420

Managed Switch 7000 sorozat, 5 RJ45 portok 10/100 MBit/s, 1 SC multimódus 100 MBit/s, 2 SC-monomódusú 100 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

VLAN-ok
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
RSTP gyors átkapcsolással
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Webalapú menedzsment, SNMP
Keskeny kivitel