NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO
-
Hálózati kábel
1407456
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes RJ45 Push-Pull / IP67, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A / IP67, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Buszrendszer | Ethernet |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (az IEC 11801 szabvány alapján), 1 GBit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tömítés anyaga | NBR |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az M12 aljzat pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet
|
Kivitel | M12 Aljzat, derékszögű, 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: A |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5, 1 Bit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 Ω |
Túlfeszültség kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
Anyag Kapcsolat | CuZn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
Anyag Tömítés | FKM |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | Fém |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Vezetékhossz | 2 m |
Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,96 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 1,05 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | 48 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz-en) |
62,3 dB (4 MHz-nél) | |
56,3 dB (10 MHz esetén) | |
53,2 dB (16 MHz-nél) | |
51,8 dB (20 MHz-nél) | |
48,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
44,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
41,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (M12-csatlakozó) |
IP67 (M12-csatlakozó) | |
IP67 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (M12-csatlakozó) |
-40 °C ... 70 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1407456 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CMI |
Termékkulcs | AF1CMI |
GTIN | 4046356775779 |
Tömeg/db (csomagolással) | 112,98 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 112,98 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
SCIP | 41cec433-db97-4e8a-a4bd-3bff95c2066b |
Kompatibilis termékek
-
-
NBC-MR-R4RC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408670
-
NBC-FS-R4RC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408661
-
NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408652
-
NBC-MS-R4QC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408677
-
NBC-MR-R4QC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408668
-
NBC-FS-R4QC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408660
-
NBC-FR-R4QC SCO-IE/.../... - Hálózati kábel 1408651
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51