US-EMSP (50X30) - Készülékjelölő
0828786

Készülékjelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 50 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
Az UniSheet család US-EMSP ... feliratozói csavarozható vagy szegecselhető jelölőket kínálnak
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára