TOOL-CARRIER - Szerszámkészlet
1212503

Szerszámtartó táska, tartalma: kábelvágó, oldalvágó, csupaszolófogó, NYM csupaszolószerszám, köpenyeltávolító szerszám, krimpelőfogó, krimpelő süllyeszték érvéghüvelyekhez, kombinált és hegyescsőrű fogó, állítható csőfogó, VDE csavarhúzó lapos: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 és kereszthornyos: PHO/PH1/PH2, feszültségvizsgáló, kapcsolószekrény-kulcs, kés, mérőszalag

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Univerzális szerszámkészletek, vágó-, csupaszoló, krimpelő és tesztszerszámokkal a TOOL fox szerszámprogramból
Robusztus és strapabíró szerszámtáskák