PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - Szilárdtest relémodul
2967882

PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 230 V AC/ 220 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Beépített bemeneti kapcsolás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nagy kapcsolt teljesítmény