PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2 - Szilárdtest relémodul
2966650

PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 120 V AC/110 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Nagy kapcsolt teljesítmény
Beépített bemeneti kapcsolás