FL SWITCH 7004-4GC-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701553

Managed Switch 7000 sorozat, 4 RJ45 portok 10/100 MBit/s, 4 Combo portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

RSTP gyors átkapcsolással
Device Level Ring (DLR)
VLAN-ok
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
Webalapú menedzsment, SNMP
Keskeny kivitel