Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Sorkapcsok rendszerben

Sorkapcsok rendszerben

A Phoenix Contact sorkapcsai lehetővé teszik a nagy rugalmasságot a kapocssorok kialakításában. Válasszon a különböző csatlakozástechnikák közül, és kombinálja a sorkapcsokat átkötőhidak kettős áthidalóárokban való elhelyezésével. A sorkapocsrendszer fontos összetevője a szabványosított áthidaló, feliratozó és vizsgáló tartozékok választéka.

Önnek nyújtott előnyök

  • Teljes rugalmasság: a különböző csatlakozástechnikájú kapcsok szabadon kombinálhatók
  • Áthidalási és vizsgálati lehetőség a kettős áthidalóárokban
  • További vizsgálati lehetőség a vizsgálóleágazásokkal, vezetékek és átkötőhidak eltávolítása nélkül
  • Költségtakarékosság az egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékoknak köszönhetően
  • Átfogó digitális adatok

Új termékek

Push-X technológiájú dugaszolható sorkapcsok egy kalapsínen
Push-X technológiával ellátott, kalapsínre pattintott leválasztó és késes bontókapcsok és mérőváltó-kapcsok
Az LPS szervizdugaszok termékcsaládja
Az LPO leágazódugaszok termékcsaládja

Dugaszolható sorkapcsok Push-X csatlakozással

Egyszerű dugaszolás a COMBI és a Push-X segítségével

A dugaszolható sorkapcsok a COMBI dugaszoló zónával és a Push-X vezető típusától független direkt rugós csatlakozással forradalmasítják a vezetékezést. Növelje Ön is a hatékonyságot a vezető típusától független direkt rugós csatlakozással megvalósítható, fáradságtól mentes vezetékezéssel a kapcsolószekrényben, és csatlakoztassa a terepi szintet előszerelt COMBI csatlakozódugaszokkal.

Fő jellemzők

    1. csatlakozástechnológia: Push-X, a vezető típusától független direkt rugós csatlakozás
    1. csatlakozástechnológia: COMBI dugaszoló zóna
  • Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
  • Vezető-keresztmetszetek: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (IEC szerint átszámítva)
  • Áram: 24 A
  • Feszültség: 800 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • A hajlékony vezetők különösen gyors csatlakoztatása érvéghüvely nélkül
  • Intuitív csatlakoztatás a csatlakozási pont látható és tapintható visszajelzése révén
  • A vezető gyors kioldása a csatlakozási pont reteszelésének köszönhetően
  • Teljes rugalmasság a konfigurálható és standard, max. 15 pólusú COMBI csatlakozódugaszoknak köszönhetően

Funkciómodulok Push-X technológiával

A jelek gyors és biztonságos leválasztása

A hajlékony vezetők is szerszám nélkül beköthetők a Push-X funkciómodulokba. A beépített elválasztó zónák a jelek szétválasztását is megkönnyítik. A TG leválasztó alapkapcsok ezen felül a funkciódugaszok biztonságos integrálásának lehetőségét is kínálják.

Fő jellemzők

  • Push-X technológia
  • Mérőváltó-bontókapcsok: 6 mm²
  • Névleges áram: 30 A
  • Névleges feszültség: 500 V
  • Leválasztó és késes bontókapcsok: 2,5 mm²
  • Névleges áram: 24 A
  • Névleges feszültség: 500 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelhetőség az új, szerszám nélküli Push-X technológiának köszönhetően
  • Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
  • „Make before break” automatikus áramváltó-rövidzár a mérőváltó-bontókapcsoknál
  • A jelek egyszerű szétválasztása és a különböző funkciódugaszok integrálása
  • Nagy költségmegtakarítás a CLIPLINE complete rendszer egységes tartozékainak köszönhetően

LPS szervizdugaszok

A gyors és egyszerű vizsgálatokért

Az LPS szervizdugaszok különböző vizsgálati alkalmazásokhoz alkalmasak. A dugaszok karos direkt rugós technológiájúak, ami lehetővé teszi a gyors és egyszerű többes vezetékezést. A tartós és egyenletes minőség érdekében az érintkezőrugók ezüstözött felületűek.

Fő jellemzők

  • Karos direkt rugós technológia (LP)
  • Az áramvezető részek ezüstözött felülete
  • Névleges áram: 24 A
  • Névleges feszültség: 800 V
  • Moduláris változatok

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximálisan kényelmes kezelés – a karos technika lehetővé teszi a gyors és kevés erőt igénylő vezetékezést
  • Nagyfokú rugalmasság – különböző típusú, érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők csatlakoztatása
  • Gyors telepítés – egyszerű integrálás a sorkapcsok áthidalóárkaiba

LPO leágazódugaszok

A kiegészítő leágazások gyorsan integrálhatók

A karos direkt rugós technológiájú LPO leágazódugaszok lehetővé teszik a kiegészítő leágazások egyszerű integrálását a sorkapcsok áthidalóárkán keresztül. Így az LPO dugaszok nagy előnyt jelentenek, különösen a kapcsolószekrény tervezési módosításai esetén.

Fő jellemzők

  • Karos direkt rugós technológia (LP)
  • Speciális rugókialakítás a nagy tartóerőkhöz
  • Névleges áram: 24 A
  • Névleges feszültség: 800 V
  • Moduláris változatok

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximális kezelési kényelem – a karos technika lehetővé teszi a gyors és egyszerű vezetékezést
  • Nagyfokú rugalmasság – különböző típusú, érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők csatlakoztatása
  • Gyors szerelés – egyszerű integrálás a sorkapocs áthidalóárkába
  • Biztonságos csatlakozás – a leágazódugaszok kialakítása tartós és robusztus csatlakozást tesz lehetővé

PROJECT complete tervezőprogram CLIPLINE complete

A kettős áthidalóárok segítségével a rendszer lehetőséget ad a különböző sorkapcsok szabad és rugalmas kombinálására.
A rendszer fontos jellemzője, hogy egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékokat használ. Az alkatrészek számának ebből fakadó csökkenése mérsékli a logisztikai és tárolási költségeket is.
Ingyenes PROJECT complete szoftverünkkel Ön is gyorsan és hatékonyan állíthatja össze sorkapcsait.

Kapocssorok különböző sorkapcsokkal és csatlakozástechnikákkal

CLIPLINE complete sorkapocsrendszer

A sorkapcsok túlteljesítik a szabványok előírásait

A Phoenix Contact sorkapcsai számos nemzeti és nemzetközi tanúsításon estek át és nyertek jóváhagyást. A sorkapcsok rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben, és garantálják mind hosszú távú stabilitást, mind a hosszú távú megbízhatóságot. Anyag-, elektromos és mechanikai jellemzőiknek köszönhetően a sorkapcsok túlteljesítik a különböző iparágak szabványainak követelményeit. Azért, hogy ezeket a jellemzőket tartósan garantálni tudjuk, a sorkapcsokat a teljes gyártási folyamat során teszteljük.

A rendszer csatlakozástechnikái CLIPLINE complete

XT 2,5 sorkapocs átlátszó befogótérrel
Sorkapcsok Push-X technológiával
Direkt rugós sorkapcsok dugaszolt vezetőkkel és átkötőhíddal
PTV sorkapocs oldalsó direkt rugós csatlakozással
Rugós sorkapocs vezetőkkel és átkötőhíddal
XT 2,5 sorkapocs átlátszó befogótérrel

A Push-X technológiájú XT sorkapcsok lehetővé teszik a tömör és érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetők egyszerű csatlakoztatását. Az előfeszített érintkezőkamrának köszönhetően a legvékonyabb hajlékony vezetők is gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. Egyszerűen vezesse be a vezetőt ütközésig. A csatlakozópont végén található reteszelés lenyomása kioldja az érintkezőrugót, amely villámgyorsan rácsapódik a vezetőre. Az XT sorkapcsok kezdetben 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.

Ugrás a videóhoz
Sorkapcsok Push-X technológiával

Szerszám nélküli vezetékcsatlakozás újragondolva: a Push-X az előfeszített érintkezőrugóval lehetővé teszi a tömör és hajlékony, érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők közvetlen csatlakoztatását. Vezesse be a vezetéket erőkifejtés nélkül egyenesen a felvevő csatorna végéig. Amint a vezető a véghelyzetben lenyomja az érintkezőrugó reteszelését, a retesz kioldódik és az érintkezőrugó önállóan összezárul. Ezzel létrejön a vezető közvetlen csatlakoztatása. Mint a már ismert direkt rugós technikánál is, a vezetőt a narancsszínű működtetőgombbal lehet kioldani. Egyidejűleg az érintkezőrugó megkapja a következő csatlakoztatáshoz szükséges előfeszítést.

A videóhoz:
Direkt rugós sorkapcsok dugaszolt vezetőkkel és átkötőhíddal

A direkt rugós csatlakozástechnikával egyszerűen, közvetlenül és szerszám nélkül lehet csatlakoztatni a legalább 0,25 mm²-es keresztmetszetű vezetőket. A sorkapcsok speciális érintkezőrugóinak köszönhetően a dugaszolási erő akár 50%-kal kisebb lehet. További kiemelkedő jellemzőjük a kiváló érintkezési minőség és a nagy vezetőkihúzási erők. A direkt rugós technológia max. 185 mm²-es vezető-keresztmetszetig kapható.

Ugrás a videóhoz
PTV sorkapocs oldalsó direkt rugós csatlakozással

A Phoenix Contact PTV sorkapcsai oldalsó direkt rugós csatlakozással vannak ellátva. A csatlakozás egyesíti a csavaros kapcsok oldalsó bevezetését a direkt rugós csatlakozás szerszám nélküli direkt dugaszolási technikájával. A sorkapcsok ezért egyesítik a két csatlakozástechnika előnyeit. Ezáltal a vezetékezés áttekinthető és gyors, hajlítási sugár nélkül.

Ugrás a videóhoz
Rugós sorkapocs vezetőkkel és átkötőhíddal

A húzórugós csatlakozástechnikájú sorkapcsok különösen a rezgésre érzékeny alkalmazásokban előnyösek. Az állandó rugóerő miatt a sorkapcsok nagyon biztonságos érintkezést tesznek lehetővé, a kezelő személyétől függetlenül. A rugós sorkapcsok csatlakozási pontjai egyszerűen, csavarhúzóval nyithatók. A sorkapcsok max. 35 mm²-es keresztmetszettel kaphatók.

Ugrás a videóhoz
Csavaros kapcsok vezetőkkel és átkötőhíddal
COMBI csatlakozás dugasszal
QUICKON késes kapocscsatlakozás vezetékekkel
Szemes sarus csatlakozás vezetővel és átkötőhíddal
Csavaros kapcsok vezetőkkel és átkötőhíddal

A csavaros csatlakozástechnikájú sorkapcsok több mint 80 éve ismertek és elfogadottak az egész világon. A csavaros csatlakozás a legnagyobb érintkezőerőt kínálja, és a Reakdyn elvnek köszönhetően karbantartásmentes. A sorkapcsok lehetővé teszik több vezető csatlakoztatását egyetlen csatlakozási pontra. A max. 240 mm² keresztmetszetű rézvezetőket előzetes kezelés nélkül lehet a kapcsokba kötni.

A videóhoz:
COMBI csatlakozás dugasszal

A COMBI csatlakozású sorkapcsok a legszigorúbb és univerzális követelmények teljesítésére alkalmasak.
A névleges áramot az érintkezőcsap vezeti az érintkezőhelyre. A dugasz érintkezőrendszerével együtt ez a csatlakozóváltozat ellenáll a szélsőséges rezgési igénybevételeknek is. A COMBI sorkapcsok csatlakozásai az automatizált, részben automatizált vagy manuális vezetékezésre egyaránt alkalmasak.

A videóhoz
QUICKON késes kapocscsatlakozás vezetékekkel

A gyorscsatlakozás-technikájú sorkapcsok jellemzője a szabadalmaztatott késes érintkező, amelyet a csavarhúzóval működtethető helytakarékos forgókarral lehet kezelni.
A szigetelt és nem előkezelt vezeték csatlakoztatása egyetlen munkalépésben végezhető el.
Ezáltal az időmegtakarítás akár 60%-os lehet. A legfeljebb 4 mm²-es keresztmetszet miatt a sorkapcsok a kapcsolószekrényen belüli vezérlőáram-vezetékezésre alkalmasak.

A videóhoz:
Szemes sarus csatlakozás vezetővel és átkötőhíddal

A szemes sarus csatlakozású sorkapcsok kiválóan alkalmasak gyűrűs és villás kábelsaruk csatlakoztatásához. A csatlakozás a nagy érintkezőerő és a nagy érintkezőfelületek miatt nagy vezetőkihúzási erőt garantál. A szemes sarus csatlakozású sorkapcsok lehetővé teszik több vezető csatlakoztatását egyetlen csatlakozási pontra. További előnyük az elveszíthetetlen kalapos anya a felhajtható csapófedélben.

A videóhoz:

Tartozékok a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerhez

Áthidalók tartozékai sorkapcsokhoz
A sorkapocsrendszer vizsgáló tartozékai
Jelölőtartozékok sorkapcsokhoz
Áthidalók tartozékai sorkapcsokhoz

A CLIPLINE complete rendszer szabványosított áthidaló tartozékai lehetővé teszik az egyszerű potenciálelosztást, a sorkapcsok kihagyásos áthidalását, illetve szűkítő áthidalását.
Így minden áthidalási feladat gyorsan és rugalmasan elvégezhető.
A Phoenix Contact a következő áthidaló-változatokat kínálja:

  • Standard dugaszolható áthidalók, FBS
  • Szűkítőhidak, RB
  • Kapcsolóhidak
  • PV potenciál-áthidalók

A sorkapocsrendszer vizsgáló tartozékai

A CLIPLINE complete rendszer vizsgáló tartozéka az áramátvezetőt köti össze a sorkapocs áthidalóárkával. Ahhoz, hogy a foglalt áthidalóárok áramát ellenőrizni lehessen, a CLIPLINE complete rendszer kapcsaiban vizsgálóleágazások vannak. A vizsgálatok univerzális, minden alkalmazásban történő elvégzéséhez különböző vizsgálódugaszok és vizsgálóadapterek állnak rendelkezésre:

  • Egyszerű vizsgálódugasz 2,3 mm átmérővel
  • Kétrészes vizsgálódugasz
  • Sorolható vizsgálódugaszok
  • Speciális vizsgálóadapterek

Jelölőtartozékok sorkapcsokhoz

A CLIPLINE complete rendszer minden sorkapcsához a Phoenix Contact egységes jelölőtartozékait lehet használni. Az áttekinthető és a helytelen kábelezést meggátló jelöléshez a következő tartozékok kaphatók:

  • Jelölőtartozékok a csatlakozóhelyek jelöléséhez
  • Jelölőtartozékok sorkapocsjelöléshez
  • Jelölőtartozékok a kapocscsoportok jelöléséhez
  • Jelölőtartozékok a kapocssorok jelöléséhez
  • Figyelmeztető táblák

Push-X sorkapocs LPS szervizdugasszal
Push-X sorkapcsok LPO leágazódugaszokkal
Különböző sorkapcsok figyelmeztető táblákkal
Push-X sorkapocs LPS szervizdugasszal

Az LPS szervizdugaszok különböző vizsgálati alkalmazásokhoz alkalmasak. Az LPS-ek az LP-technológiát (karos direkt rugós technológia) alkalmazzák, amely lehetővé teszi a csatlakozók gyors és egyszerű ismételt vezetékezését. A karos csatlakozás emellett egyszerű egykezes kezelést tesz lehetővé, ami nagyfokú vezetékezési kényelmet eredményez. Annak érdekében, hogy a dugaszok egyenletes és tartós minőségűek legyenek, az érintkezőrugók felülete ezüstözve van. Ezenkívül a dugaszokat úgy terveztük meg, hogy a többfunkciós árokba többször is, nagy erőkifejtés nélkül be lehessen dugni őket.

Push-X sorkapcsok LPO leágazódugaszokkal

Az LPO leágazódugaszok lehetővé teszik további leágazások egyszerű beépítését a sorkapcsok áthidalóárkán keresztül. Ennek az egyszerű integrációnak köszönhetően az LPO csatlakozók nagy előnyt jelentenek, különösen a kapcsolóberendezések tervezési módosításai esetén. Ahelyett, hogy a kapcsolóberendezést új kapocssorokkal kellene utólagosan felszerelni, az LPO dugaszokkal egyszerűen további leágazások hozhatók létre. Annak érdekében, hogy a leágazások tartós megoldásként is alkalmasak legyenek, az érintkezőrugót úgy terveztük meg, hogy az LPO dugaszok szilárdan rögzüljenek a többfunkciós árokba. Így a dugaszok nagy húzóerőt bírnak el, és csak fokozott erőkifejtéssel oldhatók ki. A dugaszok LP karos direkt rugós technológiájúak annak érdekében, hogy a vezetők könnyen kezelhetőek legyenek a telepítéskor.

Különböző sorkapcsok figyelmeztető táblákkal

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer biztonsági tartozékai különböző olyan tartozékokat foglalnak magukban, amelyek még biztonságosabbá teszik a sorkapcsok kezelését.
A tartozékok megvédik a felhasználót, és figyelmeztetnek az árammal átjárt részekre. Ezáltal az árammal átjárt alkatrészek szándékolatlan megérintése megakadályozható. A biztonsági tartozékok közé a következő termékcsoportok tartoznak:

  • Figyelmeztető táblák
  • Vakdugók
  • Véglapok és részelválasztó lapok
  • Fedelek

Tervező- és jelölőszoftver


Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Brosúrák a sorkapcsokról

Szeretne nyomtatott információkat kapni sorkapcsainkról? A következőkben a sorkapcsokról és rendezőelosztókról szóló különböző brosúrákat talál. A termékbrosúrák mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről és a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól is.