Krimpelőszerszám

Krimpelőszerszám

Professzionális krimpelés

A mechanikus krimpelőfogókkal minden érintkezőt biztonságosan és fáradság nélkül krimpelhet.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Krimpelőszerszám

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Dolgozzon fel minden érintkezőtípust − érvéghüvely, kábelsaru, koaxiális csatlakozó vagy krimpérintkező − professzionálisan és biztonságosan. A fáradság nélküli munkát az optimális emelőáttétel és az ergonomikus kialakítású fogantyú segíti.

Előnyei

  • Átfogó termékkínálatunk révén mindent egy kézből kaphat meg
  • Egyszerű kezelhetőség az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Az új CRIMPFOX DUO krimpelőfogó minden esetben használható. Az elforgatható süllyeszték lehetővé teszi az érvéghüvelyek elölről vagy oldalról történő befogását. Az önbeálló mechanizmus révén a fogó a TWIN érvéghüvelyek feldolgozására is alkalmas, nagy folyamatbiztonság mellett. A 0,14 és 10 mm² közötti nagy keresztmetszet-tartomány is elősegíti azt, hogy az ergonomikus szerszám kényelmesen és rugalmasan kezelhető.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

A CRIMPFOX Centrus fogóval az érvéghüvelyek krimpelése az ergonomikus kialakítás, az optimális mechanika és a szimmetrikus krimpelőforma segítségével gyerekjátékká válik.

A csupán 43°-os nyitási szög, valamint a kemény és puha műanyag kombinálásával kialakított fogantyú révén a Centrus tökéletesen illeszkedik a kézhez. A fogó optimális erőáttétele megkönnyíti a munkát.

A két különböző keresztmetszet-tartományban, négyzetes és hatszögletű kivitelben kapható krimpelőfogó sokrétűen használható. A precíz, szimmetrikus krimpelőforma folyamatosan kiváló eredményt, ezzel pedig abszolút folyamatbiztonságot garantál.

Szerelő és kiszerelő szerszámok

Szerelő és kiszerelő szerszámok  

Szerelő és kiszerelő szerszámok

Minden krimpérintkezőhöz megtalálja a hozzá tartozó szerelő és kiszerelő szerszámot. A HEAVYCON érintkezők szerelésére és kiszerelésére alkalmas szerszámok legfőbb jellemzői a sokoldalú alkalmazhatóság és a hosszú élettartam.

Szerelési hiba vagy kábelezési módosítás esetén a már bepattintott érintkezőt ismét el kell távolítani. Ehhez használja kioldószerszámainkat.

Kis vezeték-keresztmetszeteknél szerelőszerszámot kell alkalmazni. Ezekkel biztonságosan bepréselhetők a krimpérintkezők az érintkezőbetétbe.

A fogantyúba épített leesésvédelem eltolható. A leesésvédelem megbízhatóan védi a szerszámok csatlakozóprofilját a szállítás vagy a tárolás során.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

CRIMPFOX 4-az-1-ben

Multifunkciós krimpelőszerszám