Bevizsgálás
HART multiplexer HART képes terepi készülékek online konfigurálásához és diagnosztikájához, valamint a folyamatváltozók és állapotok állandó dokumentálásához PC, ill. menedzsmentrendszer segítségével, NS 35/7,5 vagy NS 32 sínre szerelésre
A HART átadó board a MACX-MCR-S-MUX HART multiplexer üzemeltetésére szolgál. A HART-kompatibilis jelátalakítókból érkező jelek felfogása az átadó board kapocssorán történik, majd ezek egy FLK-n keresztül továbbításra kerülnek a multiplexerhez.
Ethernet fejállomás moduláris HART-átjáróhoz. Akár 5 db GW PL HART...-BUS-bővítőmodul csatlakoztatása max. 40 HART-készülékkel folytott kommunikációhoz. Támogatja a követketőket: TCP Modbus, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM és Arcom.
Ethernet fejállomás moduláris HART-átjáróhoz. Akár 5 db GW PL HART...-BUS-bővítőmodul csatlakoztatása max. 40 HART-készülékkel folytott kommunikációhoz. Támogatja a követketőket: TCP Modbus, HART IP, FDT/DTM és Arcom.
4 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással és 250 Ω bemeneti belső ellenállással
8 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással és 250 Ω bemeneti belső ellenállással
8 csatornás HART® bővítőmodul analóg hurok-tápellátással és csavaros csatlakozással
Modul 4 csatornás digitális bemenethez és 4 csatornás digitális kimenethez csavaros csatlakozással
"$pageName"