Bevizsgálás
Szín
Vezető-keresztmetszet
Érvéghüvelysor, 0,5 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, fehér, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 50 hüvely.
Érvéghüvelysor, 0,75 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, szürke, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 50 hüvely.
Érvéghüvely, Méretek a DIN 46228-4 szerint, műanyag gallérral az NF C 63-023:1994-02 szerinti színkóddal, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: kék, sávok száma: 10, aljzatok száma sávonként: 50
Érvéghüvelysor, 1,0 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, piros, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 50 hüvely.
Érvéghüvelysor, 1,5 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, fekete, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 50 hüvely.
Érvéghüvelysor, 2,5 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, kék, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 40 hüvely.
Érvéghüvely, Méretek a DIN 46228-4 szerint, műanyag gallérral az NF C 63-023:1994-02 szerinti színkóddal, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: szürke, sávok száma: 10, aljzatok száma sávonként: 40
Érvéghüvely, hossz: 5 mm, szín: ezüstszínű
Érvéghüvely, hossz: 7 mm, szín: ezüstszínű
Érvéghüvely, hossz: 7 mm, szín: ezüstszínű
"$pageName"