Tilslutningsparate fordelerblokke med Push-in tilslutning

Pak ud, tilslut, færdig!

Ved brug af Push-in fordelerblokkene sparer du tid og plads ved potentialfordelingen.

Fordelerblokkene PTFIX med Push-in tilslutning fås tilslutningsfærdige i forskellige poltal og montagetyper. De kan anvendes med det samme og kan udvides efter ønske. Således sørger PTFIX for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen.

Dine fordele

  • Brugsklare blokke til hurtig montering uden manuel brokobling med tidsbesparelse på op til 80 %
  • Fleksibel opbygning i din applikation gennem forskellige monteringsmuligheder med op til 50 % pladsbesparelse.
  • Tidsbesparende ledningstilslutning af forbehandlede og stive ledere ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj

Vareprøvebestilling

Vi sender dig gerne prøver og tilhørende dokumentation uden beregning.

Brugsklare Push-in fordelerblokke – pak ud, tilslut, færdig

Brugsklare Push-in fordelerblokke
Intuitiv og sikker installationEnkel, direkte og værktøjsfri tilslutningIndividuel udvidelse

Fordeler- og tilslutningsblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i elleve farver - for en intuitiv og sikker installation.

Stikkræfterne, som er reduceret med op til 50 %, muliggør nem og direkte tilslutning af stive og fleksible ledere med terminalrør fra 0,25 mm².

Fordelerblokkene kan monteres og individuelt udvides, testes og mærkes med tilbehøret til CLIPLINE complete-systemet.

Montagetyper: Klæbemontage, direkte montage, bæreskinnemontering på langs og på tværs

Du kan træffe individuelle afgørelser – på grundblokkene kan der monteres forskellige montageadaptere og flanger svarende til den pågældende applikation.

Vil du have mere at vide?

Med et klik på den følgende knap kommer du til produktområdet for Push-in fordelerblokke.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11