Strømforsyning og apparatbeskyttelse Opnå maksimal anlægsoppetid med strømforsyninger og elektroniske sikringer fra Phoenix Contact.
Oppetid er det højeste gode ved anlæg og maskiner. Med den rigtige kombination af strømforsyninger og sikkerhedsafbrydere fra Phoenix Contact forsyner du sikkert dit anlæg, samtidig med at det beskyttes mod overbelastning og kortslutning.
Vælg de produkter, der passer til dit formål, og opnå herved den for dig optimale oppetid.
TRIO POWER, QUINT POWER og CBMC
Ideelt afstemt efter hinanden.
Ved brug af elektroniske sikkerhedsafbrydere er bare en lille strømreserve nok til at sikre, at sikkerhedsafbryderen kan fungere pålideligt.
Vores TRIO POWER- og QUINT POWER-strømforsyninger har ved en kapacitetsudnyttelse på 100 % endda et dynamisk boost. Strømforsyningen behøver således ikke være overdimensioneret. Strømmen i fejlbehæftede strømveje begrænses og kobles fra, mens alle andre anlægsdele kører videre.
QUINT POWER og CB TM
Styr på det hele med SFB Technology
QUINT POWER-strømforsyningen med SFB Technology er den ideelle partner til termomagnetiske sikkerhedsafbrydere. For til en sikker udløsning af termomagnetiske sikkerhedsafbrydere kræves kortvarigt en flerdobbelt forsyning af mærkestrømmen.
QUINT POWER med SFB Technology leverer op til 6 gange mærkestrømmen i 15 millisekunder. Fejlbehæftede strømveje adskilles galvanisk. På den måde beskytter du dit anlæg sikkert mod overbelastning og kortslutning.
Et redundant systems opbygning
Maksimal grad af tilgængelighed
Ud over den selektive sikring af enkelte strømveje tilfører en redundant opbygning af dit strømforsyningssystem et ekstra mål af anlægsoppetid.
Med den redundante udførelse af din strømforsyning og kablingen påvirkes udgangsspændingen ikke af f.eks. spændingsfald i en primær forsyningsgren.
Vil du vide mere?
Klik på nedenstående links, og bliv klogere på emnerne strømforsyninger og sikkerhedsafbrydere.