Tilslutningsteknik

Tilslutningsteknik

Forbundet på sikker vis

Den rigtige tilslutningsteknik til dit fritstående anlæg: Nem tilslutning, der holder

Fra PV-modul via generatortilslutningskassen og til vekselretteren – Phoenix Contact tilbyder en lang række kablingsløsninger, som er skræddersyet til kravene fra fritstående PV-anlæg.

Lang levetid og en hurtig og nem installation er i fokus. På den måde kan de fieldkonfektionerbare DC-tilslutningsstik monteres inden for få sekunder uden brug af specialværktøj. De førsteklasses komponenter, der er tilpasset hinanden, bidrager dermed til en lang levetid for anlægget, også ved ekstreme vejrbetingelser.

Dine fordele

  • Alsidighed og fleksibilitet takket være forskellige ledningstværsnit fra 2,5 til 16 mm²
  • UV-, temperatur- og vejrbestandig
  • Fremtidssikret til spændinger op til 1500 V
  • Innovativ fjedertilslutning til konstante og sikre forbindelser etableret uden specialværktøj

Tilslutning og kabling

DC-stik  

Innovative tilslutningsstik til hurtig og enkel kabling

Med den innovative fieldtilslutning af DC-tilslutningstikket kan ledninger fra 2,5 til 16 mm² tilsluttes nemt og sikkert uden specialværktøj.

Det giver mulighed for en særlig nem og hurtig konfektionering på stedet.

Fordeling

DC-Y-fordelerstik  

Fleksibel fordeling af strengstrømme takket være Y-fordeler

Y-fordelere giver yderligere fleksibilitet i den fotovoltaiske kabling. Du kan nemt og billigt føre to strenge ved siden af hinanden til vekselretteren med kun en string-ledning.

Derudover er bestykning med tilslutningsstik mulig. Kundespecifikke kabellængder kan fås på forespørgsel

Enhedstilslutning

Generatortilslutning  

Sikker tilslutning af signaler, data og effekter

Phoenix Contact tilbyder tilslutningsstik og væggennemføringer til sikker overførsel af signaler, data og effekter.

Alle komponenter udføres i robuste materialer af høj kvalitet. De har gennemgået laboratorietests og garanterer en varigt sikker forbindelse af dine komponenter.

Tilslutning af facademoduler

Tilslutning af facademoduler  

Tilslutningsdåse efter kundeønske fleksibel i bredden

Pr. pol anvendes en modultilslutningsdåse. Begge modultilslutningsdåser integreres i facademodulet og sprayes med vinduesforsegling. Via den justerbare bredde kan modultilslutningsdåser integreres meget nemt.

Universel tilslutningsteknik fra PV-modul til forsyningen

Tilslutningsstik og kabler giver mulighed for en fast eller fleksibel installation og er egnet til et temperaturområde fra -40 °C til +85 °C.