Projekteringsassistent til I/O-stationer - Project+

Start med det samme

Start med det samme

Uden indkøring: Planlæg konstruktionen af din optimale I/O-station. Vi har softwaren og de passende produkter til dig.

Du ønsker at opbygge en I/O-station til tilslutning af sensorer og aktuatorer i den automatiseringsopgave? Project+ finder selv frem til det optimale valg af komponenter, føjer komponenterne sammen efter de tekniske projekteringsbestemmelser og supplerer nødvendige infrastrukturkomponenter og tilbehør.

Automatiseret opbygning af en I/O-station

Lav passende I/O-stationer til din applikation uden indkøring – Project+ fra Phoenix Contact skiller sig ud i mange henseender:

  • Du kan opbygge teknisk korrekte I/O-stationer individuelt i overensstemmelse med kravene til dine automatiseringsopgaver.
  • Visualisering: Project+ viser omgående opbygningsplanen grafisk.
  • Omkostningsplanlægning med strukturerede artikelstyklister: kommercielt relateret om artikler samt maskiner og anlæg.
  • Videregive oprettede projektering via omfattende eksportfunktioner som eksempelvis CLIP PROJECT, PC WORX, Excel, Word.
  • Project+ fås på syv forskellige sprog. For hvert af disse sprog findes der en tilhørende installationsfil.