Lynbeskyttelse - del 1: Generelle principper
Protection against lightning - Part 1: General principles
• IEC 62305-1
• EN 62305-1
• DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1)
Lynbeskyttelse - del 2: Risikostyring
Protection against lightning - Part 2: Risk management
• IEC 62305-2
• EN 62305-2
• DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
Lynbeskyttelse - del 2: Risikostyring - bilag 1: Fare for lyn i Tyskland
Protection against lightning - Part 2: Risk management - Supplement 1: Lightning threat in Germany
• DIN EN 62305-2 Bilag 1 (VDE 0185-305-2 Bilag 1)
Lynbeskyttelse - del 2: Risikostyring - bilag 2: Beregningshjælp til vurdering af risikoen for skader på bygningsstrukturer, med CD-ROM
Protection against lightning - Part 2: Risk management - Supplement 2: Calculation assistance for assessment of risk for structures, with CD-ROM
• DIN EN 62305-2 Bilag 2 (VDE 0185-305-2 Bilag 2)
Lynbeskyttelse - del 2: Risikostyring; bilag 3: Supplerende oplysninger om brugen af DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
Protection against lightning - Part 2: Risk management; Supplement 3: Additional information for the application of DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
• DIN EN 62305-2 Bilag 3 (VDE 0185-305-2 Bilag 3)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structure and life hazard
• IEC 62305-3
• EN 62305-3
• DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer - bilag 1: Supplerende oplysninger om brugen af DIN EN 62305-3
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard - Supplement 1: Additional information for the application of DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
• DIN EN 62305-3 Bilag 1 (VDE 0185-305-3 Bilag 1)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer - bilag 2: Supplerende oplysninger til særlige bygningsstrukturer
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard - Supplement 2: Additional information for special structures
• DIN EN 62305-3 Bilag 2 (VDE 0185-305-3 Bilag 2)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer - bilag 3: Supplerende oplysninger til test og vedligeholdelse af lynbeskyttelsessystemer
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard - Supplement 3: Additional information for the testing and maintenance of lightning protection systems
• DIN EN 62305-3 Bilag 3 (VDE 0185-305-3 Bilag 3)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer - bilag 4: Anvendelse af metaltage i lynbeskyttelsessystemer
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard - Supplement 4: Use of metallic roofs in lightning protection systems
• DIN EN 62305-3 Bilag 4 (VDE 0185-305-3 Bilag 4)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer; bilag 5: Lyn- og overspændingsbeskyttelse til PV-strømforsyningssystemer
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard; Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply systems
• DIN EN 62305-3 Bilag 5 (VDE 0185-305-3 Bilag 5)
Lynbeskyttelse - del 3: Beskyttelse af bygningsstrukturer og personer; bilag 6: Supplerende oplysninger om udfordringen ved lynbeskyttelsesforanstaltninger iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard; Supplement 6: Additional information on the requirement for lightning protection according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
• DIN EN 62305-3 Bilag 6 (VDE 0185-305-3 Bilag 6)
Lynbeskyttelse - del 4: Elektriske og elektroniske systemer inden for bygningsstrukturer
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
• IEC 62305-4
• EN 62305-4
• DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)
Lynbeskyttelse - del 4: Elektriske og elektroniske systemer inden for bygningsstrukturen - bilag 1: fordeling af lynstrøm
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures - Supplement 1: Sharing of the lightning current
• DIN EN 62305-4 Bilag 1, VDE 0185-305-4 Bilag 1