Tilbage til oversigten

WLAN 1100 – WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

Tablettilslutning via WLAN

Med radiomodulet WLAN 1100 installeres en WLAN-grænseflade hurtigere og nemmere i maskinen eller anlægssystemer. Med WLAN 1100 kan et lokalt WLAN-netværk gøres tilgængeligt (Access-Point), samtidig med at maskinen f.eks. kan integreres i et overordnet WLAN-netværk (WLAN-adapter). WLAN 1100 er dermed kendetegnet ved en hurtig, stabil WLAN-modtagelse. Med integrerede antenner og ekstrem robusthed er det pladsbesparende modul gennemtænkt ned til mindste detalje til applikationer inden for maskin- og anlægskonstruktion.

WLAN 1100, den billige totalløsning

Sammenligning af WLAN 1100 og klassisk installationskoncept  

Sammenligning af WLAN 1100 og klassisk installation med antenner

En typisk industriel WLAN-løsning til anvendelse i maskiner og anlægssystemer består af et WLAN-modul, antennekabler og helst gode, robuste antenner. Det kræver meget plads, er besværligt at montere og koster ofte mange penge. 

Ved WLAN 1100 derimod er det trådløse modul og antennerne forenet i et kompakt modul, som blot skrues på styreskabet eller maskinen.

Fordel: billig totalløsning og nem montering

Enkel montering og tilslutning ved hjælp af ethulsmontage

Ethulsmontage af WLAN 1100  

Enkel montering af WLAN 1100

WLAN 1100 installeres ganske enkelt som en antenne ved hjælp af ethulsmontage. Der kræves kun et 40 mm hul i maskinen eller styreskabet. Tilslutningsrummet på WLAN 1100 rager ind i maskinen eller styreskabet og fastgøres ved hjælp af en møtrik. Spændingsforsyning- og Ethernet-tilslutning sker via Push-in tilslutningsstik samt RJ45-stik. Da WLAN 1100 ikke optager plads i styreskabet, kan den til hver en tid nemt opgraderes.

Fordel: hurtig og pladsbesparende installation

Fuld modtagelse takket være optimeret antenneteknik og WLAN IEEE 802.11n

Fulde modtagelsesstreger  

Fuld modtagelse med WLAN 1100

En god signalmodtagelse er afgørende for en hurtig og pålidelig trådløs kommunikation. Anvendelse af førsteklasses antenner er en væsentlig forudsætning. I WLAN 1100 er der integreret en kombination af to specialudviklede, forskellige antennetyper. En 360°-rundstråleantenne og en cirkulær-polariseret retningsantenne. Sammen med det effektive WLAN 802.11n-modul muliggør WLAN 1100 altid fuld modtagelse selv under industrielt vanskelige betingelser.

To kraftige, integrerede antenner med MIMO-teknologi (Multiple Input, Multiple Output) sørger for hurtig og stabil modtagelse overalt, hvor du skal bruge det. Det øger robustheden, hastigheden og rækkevidden betydeligt.

Fordel: altid fuld modtagelse

Holder selv i barske omgivelser

Metalprofil falder på WLAN 1100  

WLAN 1100 modstår også et fast slag

Moduler anbragt uden for det beskyttende styreskab skal vedvarende kunne fungere i barske omgivelser. Huset skal kunne holde til et heftigt slag eller stød en gang imellem.  Huset til WLAN 1100 er ekstremt robust og modstår også større mekaniske belastninger og stød (stødmodstand IK08).  

Fordel: lang levetid selv i barske omgivelser

Høj sikkerhed takket være to virtuelle Access-Points og IP-filter

WLAN 1100 er særdeles sikker  

Særdeles sikker takket være Security-standarder og brugerprofiler

For os er beskyttelse af dit netværk og dine data mod misbrug og manipulation vigtig. WLAN 1100 understøtter de sidste nye WLAN-Security-standarder samt hardwarebaseret AES-kryptering. Derudover kan forskellige WLAN Access Points oprettes med egen adgangskode samt adgangsfilter for to forskellige brugergrupper, f.eks. service og bruger. Således har service eksempelvis ubegrænset WLAN-adgang til alle enheder i netværket, mens brugeren kun har adgang til visualiseringsserveren.

Fordel: sikker over for manipulation og misbrug

Nem styring via PLC – pr. CLI-kommandoer

Det kompakte trådløse modul WLAN 1100  

WLAN 1100 kan konfigureres pr. CLI

WLAN 1100 kan nemt konfigureres over http-CLI-kommandoer ved hjælp af en PC eller PLC eller styres til runtime. På den måde kan mange krav imødekommes fleksibelt. Eksempelvis kan mange WLAN 1100-moduler konfigureres hurtigt og nemt med en kommando. Derudover kan netværksadministration automatiseres ved hjælp af kontrolleren, så f.eks. WLAN-brugere kan oprette et nyt engangs-WLAN-kodeord for alle forbindelser. Sikkerhedsrisikoen kan dermed nemt løses ved hjælp af et fælles anvendt, statisk WLAN-kodeord.

Fordel: fuld kontrol for maskinprogrammøren

Overblik over WLAN 1100

Særlige egenskaber

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land)

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

Maks. datahastighed (brutto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Maks. datagennemgang (netto)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Driftstyper

Access Point, Client,

2 virtuelle Access Points

Access Point, Client,

2 virtuelle Access Points

Maksimal sendeeffekt

20 dBm (inkl. antenner)

20 dBm (inkl. antenner)

Antal antenner

2 (intern)

2 (intern)

Maks. antal WLAN-clients

10 clients

60 clients

Kapslingsklasse i monteret tilstand

IP54

IP66 og IP68

Omgivelsestemperatur (drift)

0 °C - 60 °C

-40 °C - 60 °C

Her kommer du til Industrial WLAN-produkterne til Ethernet-netværk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

Hurtig realisering af stabil modtager med WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point og antenne i en og samme enhed.


Netværksløsninger til maskinkonstruktion

Trends og løsninger til industriel datakommunikation

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk