Tilbage til oversigten

Mere om WLAN 5110

WLAN 5110 – den fleksible WLAN-løsning til styreskabet

WLAN 5110 integreret i styreskabet  

WLAN 5110 til styreskabet

WLAN 5110 er et effektivt WLAN 802.11n Access-Point og client til opbygning af store WLAN-netværk eller trådløse Ethernet-forbindelser over større afstande. Takket være den integrerede Cluster-Management kan alle WLAN 5110-Access-Points i et WLAN-netværk konfigureres og vedligeholdes centralt, nemt og hurtigt over bare en webgrænseflade. Det kompakte design muliggør ikke kun anvendelse i styreskabet, men også i kompakte montagekasser i periferien.

Effektivt WLAN IEEE 802.11n-modul til større rækkevidde

Større rækkevidde  

Øget rækkevidde takket være moderne standarder og MIMO-teknologi

Et stærkt trådløst signal og teknologien med flere antenner MIMO (Multiple Input, Multiple Output) i standarden IEEE 802.11n er afgørende for en stabil, hurtig og pålidelig radiokommunikation over en stor rækkevidde. Det gør sig især bemærket under vanskelige industrielle betingelser. Selv ved anvendelse af WLAN-clients med den gamle 802.11a/b/g-standard forbedrer radiokommunikationens stabilitet og rækkevidde sig ofte væsentligt.

Det betyder færre Access Point pr. flade.

Cluster Management-teknologi til den centrale konfiguration

Cluster Management-teknologi  

Hurtig og enkel netværkskonfiguration

Den i WLAN 5110 integrerede Cluster-Management-funktion muliggør en enkel, central konfiguration af alle WLAN 5110-Access-Points fælles i et WLAN-infrastrukturnetværk over bare en webgrænseflade. Således rettes alle Access-Points ind på få minutter, og integreres i eksisterende netværk.

Mere komfort ved konfiguration og vedligeholdelse fås med Mode-knappen og SD-kukommelseskortet, som bl.a. konfigurationsdataene, men også FW-image kan gemmes på.

Fordel: Hurtig og enkel WLAN-netværkskonfiguration

Kompatibel, sikker og et plus af muligheder

WLAN 5110 er sikker  

Sikker og kompatibel: WLAN 5110

WLAN 5110 understøtter de mest aktuelle WLAN-Security-mekanismer inklusive hardwarebaseret AES-kryptering. Også kompatibiliteten med alle WLAN-enheder, som understøtter 802.11a,b,g og 802.11n specifikationerne, er naturligvis givet.

Derudover har WLAN 5110 flere funktioner og egenskaber, som kun fungerer sammen med en anden WLAN 5110 eller WLAN 1100. Det omfatter bl.a. "Fully Transparent Bridge"-tilstand for Layer 2-transparent netværkskommunikation over WLAN, en optimeret multicast-handling f.eks. til Ethernet/IP eller ekstra optimeret, hurtig roaming.

Fordel: Høj sikkerhed og kompatibilitet og alligevel optimeret til industrielle applikationer

Eksterne antennetilslutninger til den fleksible anvendelse af antenner

Antenner passende til vores WLAN-produkter  

Antenner passende til vores WLAN-produkter

En god signalmodtagelse er afgørende for en hurtig og pålidelig trådløs kommunikation. Anvendelse af førsteklasses antenner, som passer til den pågældende applikation, er en væsentlig forudsætning. Vi har det passende antennetilbehør til alle applikationer.

  • Rundstråleantenner til store trådløse områder i alle retninger
  • Retningsantenner til retningsbestemt trådløst område over store afstande
  • Lækkabelantenner til sporførte applikationer, f.eks. elektrohængebaner

Fordel: Altid optimal signalmodtagelse

Kompakt konstruktion – også passende til montagekasser i periferien

RUGGED BOX montagesæt  

RUGGED BOX montagesæt til Access-Point WLAN 5110

WLAN-Access-Points skal installeres der, hvor den optimale antenneposition er. Det er ofte ikke i nærheden af et styreskab. Derfor blev WLAN 5110 udviklet, så den kan indbygges i kompakte montagekasser og bokse til fieldmontering, også når Ethernet- og antennekabler udelukkes.

Med RUGGED BOX tilbyder vi forskellige robuste montagekasse-sæt i kapslingsklasse IP66, som er tilpasset nøjagtigt til FL WLAN 5110. Hvad enten der er tale om skruemonterede antenner eller en netdel til 220-volts drift. Du får altid nøjagtig det Access-Point, som du har brug for.

Fordel: Fleksibel installation af WLAN 5110 ved optimal position

Power over Ethernet (PoE) til enkel fieldinstallation

WLAN 5110 i styreskabet  

Forsyning af WLAN 5110 med data og energi takket være PoE-splitter

Passende til WLAN 5110 har vi en Power-over-Ethernet-splitter (PD) til adskillelse af energi og data iht. IEEE 802.3af og IEEE 802.3at. Dermed er en enkel og billig kabling af Ethernet og spændingsforsyning mulig over bare et Ethernet-kabel til et fjernt installeret WLAN-Access-Point. PoE-splitteren har industritypisk 24 V DC og afhængigt af den tilsluttede PoE-forsyning (802.3af/802.3at) 10,5 W eller 21,5 W. Passende PoE-forsyningsmoduler eller PoE-switches findes i vores netværksprogram.

Fordel: Enkel et-kabels-installation

Trådløs kommunikation i Ex-området

WLAN 5110 til Ex-området  

Trådløst Ethernet også i eksplosionsfarlige områder

Brug den trådløse WLAN-kommunikation selv i eksplosionsfarlige områder. WLAN 5110 er godkendt til anvendelse i Ex-zone 2. Derudover har vi en totalløsning i GFK-hus med universel spændingsforsyning AC 100-240 V og antennesystem til anvendelse i ATEX-zone 2 (ATEX Ex II 3G).

Fordele: 

  • Maksimal sikkerhed i eksplosionsfarlige områder i zone 2
  • Hurtig og pålidelig dataudveksling mellem fieldniveau og kontrolrum
  • Pålidelig kommunikation i store haller eller på friarealer
  • Større produktivitet i område-uafhængig realtid til vedligeholdelsesinformationer og netværksprocedurer
  • Alsidig kommunikationsinfrastruktur
  • Parallelt anvendelig til data-, video- og sprogoverførsel

Overblik over WLAN 5110

Særlige egenskaber

 
WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land)

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

Maks. datarate (brutto)

300 Mbit/s

Maks. datagennemgang (netto)

< 90 Mbit/s

Driftstyper

Access Point, Client, Repeater

Maksimal sendeeffekt

18 dBm

Antal antenner

1 til 2 (ekstern)

Her kommer du til Industrial WLAN-produkter til Ethernet-netværk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Industrial Wireless LAN

Nem og sikker konfigurering af WLAN-netværk.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk