Håndholdte huse HCS

Håndholdte HCS-huse til mobile periferiapparater

Beskyttelse til bærbare apparater

Pålidelig beskyttelse til din elektronik i mobil anvendelse.

Tilbage til Fieldhuse

Kategorier

Søg i Håndholdte huse HCS

Vis alle produkter i denne kategori

De ergonomiske håndholdte huse i HCS-serien egner sig fortrinligt til mobile betjeningsenheder til måle- og prøvningsteknik samt til scannere eller identifikationsenheder. Fieldhusene, der er af stabilt ABS-kunststof, kan anvendes inden for logistik og distribution samt køretøjs- og procesteknik.

Dine fordele

  • Enkel integrering af folietastaturer til præcis montering, som også kan leveres i henhold til individuelle specifikationer
  • Standardvarianter til forskellige apparatgrænseflader
  • Enkel integrering af displays
  • Fleksibelt design af enheden takket være lige eller trindelt form på huset

Modulær huskonstruktion

Modulær huskonstruktion  

Modulær huskonstruktion

Fieldhusene i HCS-serien er modulært opbygget og giver mulighed for praktisk orienterede enhedsdesign takket være forskellige udformninger.

  • Størrelser Micro, Mini, Mini-P, Medium og Maxi
  • Lige og trindelt udformning
  • Udførelser med og uden husudskæring til betjeningselementer

 

Mange anvendelsesmuligheder

Mange anvendelsesmuligheder  

Mange anvendelsesmuligheder

IP54-husene i HCS-serien er konstruerede til et temperaturområde på -20 °C til +50 °C og egner sig til betjeningsenheder med displays eller folietastaturer.

  • Materiale: Slagfast ABS-kunststof
  • Farve: Lysegrå (RAL 7035)

Karakteristiske enhedsdesign

Karakteristiske enhedsdesign  

Karakteristiske enhedsdesign

Kundespecifikke husudskæringer og individuelle mærkninger muliggør karakteristiske enhedsdesign til imødekommelse af særlige krav eller til tydelig genkendelse.

  • Husudskæringer efter kundeønske
  • Individuel mærkning pr. laser, tampon- eller serigrafitryk

Let integrerbare folietastaturer

Folietastaturer, der let kan integreres  

Folietastaturer, der let kan integreres

Skræddersyede folietastaturer fra Phoenix Contact kan nemt integreres i HCS-huse.

  • Enkel og tidsbesparende integrering af folietastaturer i sølvlederteknik
  • Forskellige størrelser og farver til individuelt tilpasset komponentdesign
  • Kundespecifikke layouts på forespørgsel

Robuste displays

Displays, som er nemme at integrere  

Displays, som er nemme at integrere

Displays til elektronikhuse giver funktionsorienterede visningsløsninger med billedskærmsdiagonaler fra 2,4 til 4,6 tommer. De kan anvendes i både mobile og stationære elektronikhusanvendelser.

  • Kontrastrige LCD-displays
  • Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
  • Kan anvendes i temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Touchdisplays kan fås på forespørgsel

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse