Produktliste display-holdere DCS

Filter

9 træffere

Pakning - DCS 5,7-7,0 SEAL - 2203584

Tætningssæt, bestående af rundsnor og O-ringe

Pakning - DCS 15,0 SEAL - 2203586

Tætningssæt, bestående af rundsnor og O-ringe

Skive/ring - DCS 7,0 WIN 1,5 CLEAR - 2203596

Akryl, satineret, ramme påtrykt sort farve, til display 800x480

Skive/ring - DCS 15,0 WIN 2,5 CLEAR - 2203598

Akryl, satineret, ramme påtrykt sort farve, til display 800x480

Holder - HS EH-B 140,5 DCS - 1082302

Holder til hus 140,5 mm, til maks. last 10 kg, med kugleled og fastgøringsplade 60 mm, drejelig i 15°-trin, til væg-/profilkonsol 30 mm, materiale: Polycarbonat PC glasfiberforstærket sort og aluminium eloxeret sort, 342 g

Tilslutningsplade - HS MP VESA75/100 DCS - 1082303

Tilslutningsplade VESA 75/100 med M5-fastgøringssæt til displayholder DCS 15", trykstøbt aluminium, 80 g

Holder - HS PM-S 40 DCS - 1082305

Profilkonsol til aluminiumsprofil 40 mm, drejelig med fastgøringssæt, holder til hus diameter 30 mm, materiale: Polycarbonat PC glasfiberforstærket sort og aluminium, 270 g

Holder - HS WM-S 75 DCS - 1082304

Vægkonsol 75 mm, drejelig, med 4 fastgøringshuller 6,5 mm og indtagsdiameter 30 mm til holder til hus, polycarbonat PC glasfiberforstærket sort og aluminium, 306 g

9 træffere
 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11