Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW - Solid-State-relæmodul
2982537

PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med fjederkrafttilslutning og integreret mini-Solid-State-relæ, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C til +70 °C, 1 sluttekontakt, indgang: 48 V DC, udgang: 12-140 V DC/3 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Choksikkerhed efter DIN 50155 (krav efter EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Indgangsspændingsområde 0,7-1,25 x UN