Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

OPT-60DC/ 48DC/100 - Mini-Solid-State-relæ
2966621

Stikbart mini-Solid-State-relæ, indgangs-Solid-State-effektrelæ, 1 sluttekontakt, indgang: 60 V DC, udgang: 3-48 V DC/100 mA

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vibrations- og choksikker
RT III (vandtæt ved vask)
Slidfri og med lang levetid
Kan loddes på printkort
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Brydeeffekter op til 24 V DC/5 A