DEK-OV- 24DC/240AC/800
-
Solid-State-relæklemme
2964649
Effekt-Solid-State-relæklemme, indgang: 24 V DC, udgang: 10 - 253 V AC/ 800 mA, klemmebredde 6,2 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Indlægsbro EB-DIK
Aktuatorvariant kan fås
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Integreret indgangskobling
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Statusvisning