ELR W3/ 9-400 S
-
Effektelektronik
2963569
Elektronisk vende-lastrelæ, med integreret softstarter, belastningsstrøm 3 x 8 A
Produktdetaljer
Produkttype | Halvlederkontaktor |
Driftstype | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Nettype | 3-faset |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Styre | |
Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde i henhold til UVN | 0,8 ... 1,2 |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Hvilestrøm | 85 mA |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 5 mA |
Driftsspænding UC | 24 V DC |
Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Driftsstrøm IC | 5 mA |
Indkoblingsforsinkelse maks. | < 35 ms |
Tilbagefaldsforsinkelse maks. | < 25 ms |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Række-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
Overspændingsbeskyttelse | |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Fejlvisning | Rød LED |
Statusvisning | LED (gul) |
Konverteringsfrekvens | < 2,5 Hz (ved cos φ = 0,5) |
AC-udgang | |
Driftsspænding Ue | 400 V AC |
Driftspændingsområde | 110 V AC ... 433 V AC |
Koblingsspænding maks. | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Spidsspærrespænding | 1000 V |
Netfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 8 A (se deratingkurve) |
Område for belastningsstrøm | 150 mA ... 8 A (ved 20 °C Tu, se derating) |
Lækstrøm | 5 mA (IL1, i afbrudt tilstand) |
3 mA (IL2, i afbrudt tilstand ) | |
3 mA (IL3, i afbrudt tilstand ) | |
Restspænding | typ. 1,5 V (Ved IL) |
Stødstrøm | 230 A (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
Grænsebelastningsintegral | 265 A2s |
Beskyttelseskobling | RC-led; RC-led |
Overspændingsbeskyttelse | |
Overspændingsbegrænsning | > 690 V |
Styrekreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
Belastningskreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
Statusvisning | LED (gul) |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 62,5 mm |
Højde | 84,1 mm |
Dybde | 120 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | DIN EN 50178 |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres med afstand > 20 mm |
Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
Varenummer | 2963569 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK7222 |
Produktnøgle | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 789,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 663,72 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Parametrering sker ved hjælp af display og tastatur direkte ved enheden
Lokal styring af motoren mulig over tastatur
Starttid
Løsrivelsesmoment
Drejningsmoment start
Stoptid
Drejningsmoment stop
Bremsedrejningsmoment
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre