RESYGATE 3000 - Protokolkonverter
2400129

Protokolkonverter til op til 4000 PV (procesvariabler) til konvertering af seriel kommunikation på Ethernet-baseret kommunikation til modernisering eller sammenlægning af netværk.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Protokolkonverter til 4.000 procesvariabler
Konverterer protokollerne IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101
3 serielle grænseflader
Tilslut op til 18 serielle periferiapparater (alt efter protokol)
Tilslutning af stationer via GPRS eller UMTS
Udfaldssikker takket være firedobbelt softwareredundans (en konverter, fire forskellige styresystemer)
Konfigurer nemt decentrale stationer via forinstalleret software med automatisk plausibilitetskontrol
Udnyt IP-adresseområder mere effektivt ved dannelse af undernetværk