RESYGATE 1000 - Protokolkonverter
2400128

Protokolkonverter til op til 500 PV (procesvariabler) til konvertering af seriel kommunikation på Ethernet-baseret kommunikation til modernisering eller sammenlægning af netværk.

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Protokolkonverter til 500 procesvariabler
3 serielle grænseflader
Tilslutning af stationer via GPRS eller UMTS
Tilslut op til 18 serielle periferiapparater (alt efter protokol)
Konverterer protokollerne IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101
Udfaldssikker takket være firedobbelt softwareredundans (en konverter, fire forskellige styresystemer)
Udnyt IP-adresseområder mere effektivt ved dannelse af undernetværk
Konfigurer nemt decentrale stationer via forinstalleret software med automatisk plausibilitetskontrol