ELR 3- 24DC/500AC- 9
-
Halvlederkontaktor
2297219
3-faset halvlederkontaktor med 24 V DC-indgang, 9 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring
Produktdetaljer
Produkttype | Halvlederkontaktor |
Driftstype | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
Isoleringsegenskaber | |
Mærkeisolationsspænding | 500 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangsspænding og hovedstrømkreds | Basisisolering |
Styre | |
Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
Driftsspænding UC | 24 V DC |
Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Driftsstrøm IC | 8,3 mA |
Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Overspændingsbeskyttelse | |
Fejlvisning | Rød LED |
Statusvisning | LED (gul) |
AC-udgang | |
Driftsspænding Ue | 500 V AC |
Driftspændingsområde | 48 V AC ... 575 V AC |
Driftsstrøm ved AC-51 | 9 A |
Driftsstrøm ved AC-53a | 9 A |
Spidsspærrespænding | 1200 V |
Netfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz |
Område for belastningsstrøm | 100 mA ... 9 A (se derating) |
Lækstrøm | 6 mA |
Restspænding | < 1,5 V |
Stødstrøm | 300 A (t = 10 ms) |
Grænsebelastningsintegral | 580 A2s |
Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
Overspændingsbegrænsning | > 575 V AC |
Styrekreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Belastningskreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusvisning | LED (gul) |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 67,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-godkendelse | |
Certifikat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-data | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
2 A (at 500 V, AC General USE) | |
2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 20 mm |
Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
Varenummer | 2297219 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK7212 |
Produktnøgle | DK7212 |
GTIN | 4046356175579 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 701,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 694 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002055 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Termosikring valgfri
Stabile og korte koblingstider
Lydløs og slidfri kobling
Lang levetid
Høj koblingsfrekvens
Integreret beskyttelseskobling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre